パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE |
SN74LVC14A の特徴
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 人体モデルで 2000V (A114-A)
- マシン・モデルで 200V (A115-A)
- 荷電デバイス・モデルで 1000V (C101)
- 1.65V~3.6V の VCC で動作
- 40℃~+85℃、-40℃~125℃、 -55℃~125℃ で動作が規定
- 5.5V までの入力電圧に対応
- 最大 tpd:6.4ns (3.3V 時)
- 標準 VOLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- 標準 VOHV (出力 VOH アンダーシュート) > 2V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- MIL-PRF-38535 準拠の製品については、 特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
SN74LVC14A に関する概要
SN54LVC14A ヘキサ・シュミット・トリガ・インバータは 2.7V~3.6V のVCCで動作するように設計されており、SN74LVC14A ヘキサ・シュミット・トリガ・インバータは 1.65V~3.6V のVCCで動作するように設計されています。
このデバイスには 6 つの独立したインバータが搭載されており、ブール関数 Y = A を実行します。
入力は 3.3V または 5V のデバイスから駆動できます。この機能により、これらのデバイスは、3.3V と 5V が混在するシステム環境での変換装置として使用できます。