48-pin (DL) package image

SN74LVC161284DLR アクティブ

19 ビット バス・インターフェイス、3 ステート出力

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN74LVC161284DL アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SSOP (DL) | 48
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

SN74LVC161284 の特徴

  • 1.4-k Pullup Resistors Integrated on All Open-Drain Outputs Eliminate the Need for Discrete Resistors
  • ESD Protection Exceeds 2000 V Per MIL-STD-883, Method 3015; Exceeds 200 V Using Machine Model (C = 200 pF, R = 0)
  • Designed for the IEEE Std 1284-I (Level 1 Type) and IEEE Std 1284-II (Level 2 Type) Electrical Specifications
  • Flow-Through Architecture Optimizes PCB Layout
  • Package Options Include Plastic 300-mil Shrink Small-Outline (DL) and Thin-Shrink Small-Outline (DGG) Packages

SN74LVC161284 に関する概要

The SN74LVC161284 is designed for 3-V to 3.6-V VCC operation. This device provides asynchronous two-way communication between data buses. The control-function implementation minimizes external timing requirements.

This device has eight bidirectional bits; data can flow in the A-to-B direction when DIR is high, and in the B-to-A direction when DIR is low. This device also has five drivers, which drive the cable side, and four receivers. The SN74LVC161284 has one receiver dedicated to the HOST LOGIC line and a driver to drive the PERI LOGIC line.

The output drive mode is determined by the high-drive (HD) control pin. When HD is high, the outputs are in a totem-pole configuration, and in an open-drain configuration when HD is low. This meets the drive requirements as specified in the IEEE Std 1284-I (level 1 type) and IEEE Std 1284-II (level 2 type) parallel peripheral-interface specifications. Except for HOST LOGIC IN and PERI LOGIC OUT, all cable-side pins have a 1.4-k integrated pullup resistor. The pullup resistor is switched off if the associated output driver is in the low state or if the output voltage is above VCC CABLE. If VCC CABLE is off, PERI LOGIC OUT is set to low.

The device has two supply voltages. VCC is designed for 3-V to 3.6-V operation. VCC CABLE supplies the inputs and output buffers of the cable side only and is designed for 3-V to 3.6-V and for 4.7-V to 5.5-V operation. Even when VCC CABLE is 3 V to 3.6 V, the cable-side I/O pins are 5-V tolerant.

The SN74LVC161284 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN74LVC161284DL アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら