パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC166A の特徴
- 1.1V~3.6V の動作範囲
- VCC とは無関係に、最大 5.5V に耐える過電圧耐性入力
- バック ドライブ保護 (Ioff) 付きの部分的パワーダウンをサポート
-
優れたプッシュプル出力駆動能力:
- 3.3V で ±24mA
- 2.3V で ±8mA
- 1.65V で ±4mA
- 最大伝搬遅延:11.2ns (3.3V 電源の場合)
- JESD78 に準拠した 100mA 超のラッチアップ性能
SN74LVC166A に関する概要
SN74LVC166A は 1 つの 8 ビット パラレル ロード シフト レジスタを内蔵しています。データは、シフトまたはロード (SH/LD) 選択およびクロック (CLK) 入力を使って、同期的に読み込まれます。本デバイスは、デイジー チェーン接続と非同期クリア (CLR) 入力を可能にするため、シリアル (SER) 入力を備えています。