SN74LVC1G06B-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
X2SON (DTX) 5 0.935 mm² (1.1 mm × 0.85 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 1.1V~5.5V の動作範囲
  • VCC とは無関係に、最大 5.5V に耐える過電圧耐性入力
  • VCC とは無関係に、5.5V に耐えるオープン ドレイン出力
  • バック ドライブ保護 (Ioff) 付きの部分的パワーダウンをサポート
  • 優れたオープン ドレイン出力駆動能力:

    • 5V で 32mA
    • 3.3V で 24mA
    • 2.5V で 8mA
    • 1.8V で 4mA
  • 最大伝搬遅延:2.6ns (5V、50pF 時)
  • JESD78 と AEC AEC-Q100-004 に準拠した 100mA 超のラッチアップ性能
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 1.1V~5.5V の動作範囲
  • VCC とは無関係に、最大 5.5V に耐える過電圧耐性入力
  • VCC とは無関係に、5.5V に耐えるオープン ドレイン出力
  • バック ドライブ保護 (Ioff) 付きの部分的パワーダウンをサポート
  • 優れたオープン ドレイン出力駆動能力:

    • 5V で 32mA
    • 3.3V で 24mA
    • 2.5V で 8mA
    • 1.8V で 4mA
  • 最大伝搬遅延:2.6ns (5V、50pF 時)
  • JESD78 と AEC AEC-Q100-004 に準拠した 100mA 超のラッチアップ性能

SN74LVC1G06B-Q1 は、オープン ドレイン出力のシングルインバータです。SN74LVC1G06B-Q1 デバイスはブール関数 Y = A を正論理で実行します。

SN74LVC1G06B-Q1 は、オープン ドレイン出力のシングルインバータです。SN74LVC1G06B-Q1 デバイスはブール関数 Y = A を正論理で実行します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
X2SON (DTX) 5 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ