パッケージ情報
パッケージ | ピン数 USON (DRY) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 5,000 | LARGE T&R |
SN74LVC1G07 の特徴
- 0.64mm2、0.5mm ピッチの超小型パッケージ (DPW) で供給
- 5V VCC 動作に対応
- 最大 5.5V の電圧を許容する入力とオープンドレイン出力
- VCC に対して高い電圧レベルまたは低い電圧レベルに変換可能
- 最大 tpd:4.2ns (3.3V 時)
- 低消費電力、最大ICC 10µA
- 3.3Vにおいて±24mAの出力駆動能力
- Ioffにより活線挿抜、部分的パワーダウン・モード、バック・ドライブ保護をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22を超えるESD保護
- 2000V、人体モデル(A114-A)
- 200V、マシン・モデル(A115-A)
- 1000V、荷電デバイス・モデル(C101)
SN74LVC1G07 に関する概要
このシングル・バッファ / ドライバは、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
SN74LVC1G07 の出力はオープンドレインであり、他のオープンドレイン出力に接続してアクティブ LOW のワイヤード OR またはアクティブ HIGH のワイヤード AND 機能を実装できます。最大シンク電流は 32mA です。
SN74LVC1G07 は、本体サイズ 0.8mm × 0.8mm の超小型 DPW パッケージなど、各種のパッケージで供給されます。