SN74LVC1G07B-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
X2SON (DTX) 5 0.935 mm² (1.1 mm × 0.85 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 1.1V~5.5V の動作範囲
  • VCC とは無関係に、最大 5.5V に耐える過電圧耐性入力
  • VCC とは無関係に、5.5V に耐えるオープン ドレイン出力
  • バック ドライブ保護 (Ioff) 付きの部分的パワーダウンをサポート
  • 優れたオープン ドレイン出力駆動能力:

    • 5V で 32mA
    • 3.3V で 24mA
    • 2.5V で 8mA
    • 1.8V で 4mA
  • 最大伝搬遅延:2.6ns
  • JESD78 と AEC AEC-Q100-004 に準拠した 100mA 超のラッチアップ性能
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 1.1V~5.5V の動作範囲
  • VCC とは無関係に、最大 5.5V に耐える過電圧耐性入力
  • VCC とは無関係に、5.5V に耐えるオープン ドレイン出力
  • バック ドライブ保護 (Ioff) 付きの部分的パワーダウンをサポート
  • 優れたオープン ドレイン出力駆動能力:

    • 5V で 32mA
    • 3.3V で 24mA
    • 2.5V で 8mA
    • 1.8V で 4mA
  • 最大伝搬遅延:2.6ns
  • JESD78 と AEC AEC-Q100-004 に準拠した 100mA 超のラッチアップ性能

SN74LVC1G07B-Q1 は、オープン ドレイン出力のシングル バッファ ゲートです。このシングル バッファ / ドライバの出力はオープン ドレインであり、他のオープン ドレイン出力に接続してアクティブ "Low" のワイヤード OR 関数またはアクティブ "High" のワイヤード AND 関数を実装できます。

SN74LVC1G07B-Q1 は、オープン ドレイン出力のシングル バッファ ゲートです。このシングル バッファ / ドライバの出力はオープン ドレインであり、他のオープン ドレイン出力に接続してアクティブ "Low" のワイヤード OR 関数またはアクティブ "High" のワイヤード AND 関数を実装できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LVC1G07B-Q1 車載、オープン ドレイン出力のシングル 1.1V ~ 5.5V バッ ファ PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/29

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

5-8-NL-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピン の DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ、DTT の各パッケージに対応する、ロジック IC と変換 IC 向けの汎用評価基板 (EVM)

DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF、DTQ の各パッケージに封止済みの任意のロジック デバイスまたは変換デバイスに対応する設計を採用した汎用 EVM (評価基板) です。フレキシブルな評価が可能な基板設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
X2SON (DTX) 5 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ