パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC1G3157-Q1 の特徴
- 機能安全対応
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- MIL-STD-883、手法 3015 に従い 2000V を超える ESD 保護、マシン・モデルで 200V 超 (C = 200pF、R = 0)
- 1.65V~5.5V の VCC で動作
- アナログおよびデジタル・アプリケーションに有用
- Break-Before-Make スイッチングを規定
- レール・ツー・レールの信号処理
- 高度な線形性
- 高速、標準値 0.5ns (VCC = 3V、CL = 50pF)
- 低いオン抵抗、標準値≉6Ω (VCC = 4.5V)
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
SN74LVC1G3157-Q1 に関する概要
SN74LVC1G3157-Q1 デバイスは単極双投 (SPDT) アナログ・スイッチで、1.65V~5.5V の VCC で動作するよう設計されています。
SN74LVC1G3157 デバイスは、アナログとデジタルの両方の信号を扱うことができます。このデバイスは、最高で VCC (ピーク) までの振幅の信号を、どちらの方向にも転送できます。
信号ゲーティング、チョッピング、変調または復調 (モデム)、およびアナログ / デジタルやデジタル / アナログ変換システム用の信号多重化などのアプリケーションに使用できます。