SN74LVC1G98B-Q1
Automotive, one-channel configurable multiple-function gate with 4.3ns tpd
データシート
SN74LVC1G98B-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 1.1V~5.5V の動作範囲
- VCC とは無関係に、最大 5.5V に耐える過電圧耐性入力
- バック ドライブ保護 (Ioff) 付きの部分的パワーダウンをサポート
-
優れたプッシュプル出力駆動能力:
- 5V で ±32mA
- 3.3V で ±24mA
- 2.5V で ±8mA
- 1.8V で ±4mA
- 最大伝搬遅延:5V VCC、CL = 15pF で 4.3ns
- JESD78 と AEC AEC-Q100-004 に準拠した 100mA 超のラッチアップ性能
SN74LVC1G98B-Q1 デバイスは、構成可能な複数の機能を備えています。出力の状態は、3 ビット入力の 8 つのパターンによって決定されます。ユーザーはロジック機能 MUX、AND、OR、NAND、NOR、インバータ、バッファを選択できます。すべての入力は VCC または GND に接続できます。SN74LVC1G98B-Q1 は、2 つの独立したバッファとして機能しますが、シュミット アクションにより、正方向 (VT+) および負方向 (VT–) の信号に対して異なる入力スレッショルド レベルを設定できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN74LVC1G98B-Q1 車載、構成可能マルチファンクション ゲート | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/30 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド:
PDF
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |