パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC1T45-Q1 の特徴
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル H2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C3B
- 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、1.65V~5.5V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
- VCC 絶縁機能:いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートが高インピーダンス状態に移行
- VCCA を基準とする DIR 入力回路
- 3.3V において ±24mA の出力駆動能力
- Ioff により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
- 最大データ・レート:
- 420Mbps (3.3V から 5V に変換)
- 210Mbps (3.3V に変換)
- 140Mbps (2.5V に変換)
- 75Mbps (1.8V に変換)
SN74LVC1T45-Q1 に関する概要
SN74LVC1T45-Q1 デバイスは、個別に構成可能な 2 本の電源レールを採用したシングルビット非反転バス・トランシーバです。A ポートは VCCA に追従する設計です。VCCA は 1.65V~5.5V の任意の電源電圧に対応できます。B ポートは VCCB に追従する設計です。VCCB は 1.65V~5.5V の任意の電源電圧に対応できます。このため、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間で自由に低電圧双方向変換を実行できます。
SN74LVC1T45-Q1 デバイスは、シングルビットの非反転レベル・トランスレータです。完全に構成可能なデュアル・レール設計により、1.65V~5.5V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能です。広い双方向変換範囲を必要とするアプリケーションに最適です。
SN74LVC1T45-Q1 は、DIR 入力が VCCA によって給電されるように設計されています。
このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。
VCC 絶縁機能により、どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートが確実に高インピーダンス状態に移行します。