パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DCU) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC2G126 の特徴
- テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで提供
- 5V VCC動作をサポート
- 5.5Vまでの入力電圧に対応
- 最大 tpd:4ns (3.3V 時)
- 低消費電力、最大ICC 10µA
- 3.3Vにおいて±24mAの出力駆動能力
- 標準 VOLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25°C)
- 標準 VOHV (出力 VOH アンダーシュート) > 2V (VCC = 3.3V、TA = 25°C)
- Ioff により活線挿抜、部分的パワーダウン・モード、バック・ドライブ保護をサポート
- 最高 5.5V の入力を VCC レベルに変換する降圧トランスレータとして使用可能
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 人体モデルで2000V
- 荷電デバイス・モデルで1000V
SN74LVC2G126 に関する概要
これらのバス・トランシーバは、1.65V~3.6V の VCC で動作するように設計されています。SN74LVC2G126 は、3 ステート出力に対応したデュアル・ライン・ドライバです。出力イネーブル入力が LOW になると、出力はディセーブルされます。