データシート
SN74LVC2G16B
- 1.1V~5.5V の動作範囲
- VCC とは無関係に、最大 5.5V に耐える過電圧耐性入力
- VCC とは無関係に、5.5V に耐えるオープン ドレイン出力
- バック ドライブ保護 (Ioff) 付きの部分的パワーダウンをサポート
-
優れたオープン ドレイン出力駆動能力:
- 5V で 32mA
- 3.3V で 24mA
- 2.5V で 8mA
- 1.8V で 4mA
- 最大伝搬遅延:4.7ns
- JESD78 に準拠した 100mA 超のラッチアップ性能
SN74LVC2G16B には、シュミット トリガ入力とオープン ドレイン出力を備えたインバータが二個内蔵されており、ブール関数 Y = A を実行します。このデバイスは、二個の独立したインバータとして機能します。シュミット トリガ アーキテクチャは、正方向 (VT+) および負方向 (V T–) の信号に対して異なる入力スレッショルド レベルを生成し、低速およびノイズの多い入力信号に対する許容誤差が向上します。
このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN74LVC2G16B 、シュミット トリガ入力、オープン ドレイン出力対応デュア ル インバータ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/29 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド:
PDF
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |