パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DCU) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
SN74LVC2G66 の特徴
- テキサス・インスツルメンツの
NanoFree™パッケージで供給 - 1.65V~5.5VのVCCで動作
- 5.5Vまでの入力電圧に対応
- 最大tpd 0.8ns (3.3V時)
- 高いオン/オフ出力電圧比
- 高度な線形性
- 高速、通常0.5ns
(VCC = 3V、CL = 50pF) - レール・ツー・レール入出力
- オン状態での低い抵抗、通常≉6Ω
(VCC = 4.5V) - JESD 78, Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
SN74LVC2G66 に関する概要
このデュアル双方向アナログ・スイッチは、1.65V~5.5VのVCCで動作するよう設計されています。
SN74LVC2G66は、アナログとデジタルの両方の信号を扱うことができます。SN74LVC2G66デバイスは、最高5.5V (ピーク)までの振幅の信号を、どちらの方向にも転送できます。
NanoFreeパッケージ技術はICパッケージの概念における主要なブレークスルーであり、ダイをパッケージとして使用します。
それぞれのスイッチ・セクションには、独自のイネーブル入力制御(C)が存在します。CにHIGHレベルの電圧が印加されると、対応するスイッチ・セクションがオンになります。
信号ゲーティング、チョッピング、変調または復調(モデム)、およびアナログ/デジタルやデジタル/アナログ変換システム用の信号多重化などのアプリケーションに使用できます。