パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
SN74S1051 の特徴
- Designed to Reduce Reflection Noise
- Repetitive Peak Forward Current to 200 mA
- 12-Bit Array Structure Suited for Bus-Oriented Systems
SN74S1051 に関する概要
This Schottky barrier diode bus-termination array is designed to reduce reflection noise on memory bus lines. This device consists of a 12-bit high-speed Schottky diode array suitable for clamping to VCC and/or GND.