パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSSOP (DKQ) | 56 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
TAS3251 の特徴
- 柔軟なオーディオ入力
- I2S、TDM、左揃え、右揃え
- 32kHz、44.1kHz、48kHz、96kHz
- 3線式のデジタル入力をサポート(MCLK不要)
- 10%THD+N時の総出力電力
- BTL構成で4Ωへ175W (ステレオ)
- BTL構成で3Ωへ220W (ステレオ)
- PBTL構成で2Ωへ350W (モノラル)
- 1%THD+N時の総出力電力
- BTL構成で4Ωへ140W (ステレオ)
- BTL構成で3Ωへ175W (ステレオ)
- PBTL構成で2Ωへ285W (モノラル)
- 高度な統合閉ループ設計
- 非常に低いTHD+N:4Ωへ1Wで0.01%
- クリッピングへのTHD+N: 0.01%未満
- 60dB PSRR (BTL、入力信号なし)
- 出力ノイズ95µV未満(Aウェイト)
- SNR 108dB超(Aウェイト)
- 固定機能の処理機能
- SmartEQ(チャネルごとに最高15xバイクワッド)
- クロスオーバーEQ (2x 5バイクワッド)
- 3バンドの高度なDRC + AGL
- 動的EQおよびSmartBass
- サンプル・レート変換
- 制御機能
- I2Cソフトウェア・モード制御
- アドレス選択ピン
- 効率90%のClass-D動作(4Ω)
- 12V~36Vの広い電源電圧範囲での動作
- 保護およびエラー報告機能を内蔵: 低電圧、サイクル単位の電流制限、短絡、クリッピング検出、過熱警告およびシャットダウン、DCスピーカー保護
TAS3251 に関する概要
TAS3251 はデジタル入力の高性能、Class-Dオーディオ・アンプで、最高のサウンド品質をClass-Dの効率で実現します。デジタル・フロントエンドには、DSPを搭載した高性能の Burr-Brown™DACが内蔵されており、SmartAmpやSmartEQなどの高度なオーディオ処理が可能です。この初めての大電力シングルチップ・ソリューションにより、システム・ソリューション全体のサイズとコストを削減できます。DSPはTIの PurePath™コンソール・グラフィカル・チューニング・ソフトウェアによりサポートされているため、スピーカーのチューニングと制御を迅速かつ簡単に行えます。Class-D電力段には高度な帰還および独自の高速ゲート・ドライブ・エラー訂正機能があり、オーディオ帯域全体を通して非常に低い歪みとノイズを実現します。このデバイスはADモードで動作し、最大で4Ω負荷へ2×175W、3Ω負荷へ2×220Wを駆動できます。