パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (DCA) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -25 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE |
TAS5780M の特徴
- 柔軟なオーディオI/O構成
- I2S、TDM、LJ、RJデジタル入力をサポート
- サンプル・レートのサポート
- ステレオ・ブリッジ接続負荷(BTL)またはモノラル並列ブリッジ接続負荷(PBTL)での動作
- 1SPWアンプ変調
- 3線式のデジタル・オーディオ・インターフェイス(MCLK不要)
- 高性能のクローズド・ループ・アーキテクチャ(PVDD
= 12V、RSPK = 8Ω、SPK_GAIN = 20dB)
- アイドル・チャネル・ノイズ = 62µVrms (A-Wtd)
- THD+N = 0.2% (1W、1kHzのとき)
- SNR = 103dB A-Wtd (THD+N = 1%を基準)
- 固定機能の処理機能
- 12 BiQuads
- 内部的なバンク・スイッチによる12 BiQuadsの迅速な変更
- 2バンドの高度なDRC + AGL
- DPEQ
- SRCは32、44.1、48、88.2、96kHzをサポート
- 96kHzのプロセッサ・サンプリング
- 12 BiQuads
- 通信機能
- I2Cポートによるソフトウェア・モード制御
- 2つのアドレス選択ピン - 最大4デバイス
- 堅牢性および信頼性の特長
- クロック誤差および短絡保護
- 過熱および過電流からの保護機能
TAS5780M に関する概要
TAS5780Mデバイスは高性能のステレオ、クローズド・ループ、クラスDアンプで、96kHzアーキテクチャのオーディオ・プロセッサが内蔵されています。デジタルからアナログへの変換を行うため、デバイスは高性能のDACと Burr Brown™オーディオ・テクノロジを使用します。必要な電源は、低電圧回路用のDVDD 1つと、高電圧回路用のPVDD 1つだけです。このデバイスは、標準のI2C通信を使用して、ソフトウェア制御ポートにより制御されます。
rDS(on)が90mΩの出力MOSFETにより、熱性能とデバイスのコストについて最良のバランスが達成されます。さらに、熱的に強化された48ピンTSSOPは、今日のコンシューマ向け電子機器にみられる高い周辺温度において、非常に優れた動作を実現します。