パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -25 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TAS5825M の特徴
- 柔軟なオーディオ I/O:
- 32、44.1、48、88.2、96、192kHz のサンプル・レートをサポート
- I2S、LJ、RJ、または TDM
- SDOUT によるオーディオ・モニタ、サブチャネル、エコー・キャンセル
- 3 線式のデジタル・オーディオ・インターフェイスをサポート (MCLK 不要)
- 高効率の Class-D 動作
- 90% を超える電力効率、90mΩ の RDS(on)
- 低い静止電流:PVDD = 12V で 20mA 未満
- 複数の出力構成をサポート
- 1.0 モードで 1 × 53W (4Ω、22V、THD+N = 1%)
- 1.0 モードで 1 × 65W (4Ω、22V、THD+N = 10%)
- 2.0 モードで 2 × 30W (8Ω、24V、THD+N = 1%)
- 2.0 モードで 2 × 38W (8Ω、24V、THD+N = 10%)
- 優れたオーディオ性能:
- THD+N ≤ 0.03% (1W、1kHz、PVDD = 12V)
- SNR ≥ 110dB (A-weighted)、ICN ≤ 35µVRMS
- 柔軟な処理機能
- 3 バンドの高度な DRC + AGL、2 × 15 BQ
- SFS (Sound Field Spatializer)、レベル・メータ
- 96kHz、192kHz のプロセッサ・サンプリング
- 動的 EQ、低音強調およびスピーカーの熱 / エクスカーション保護
- 柔軟な電源構成
- PVDD:4.5V~26.4V
- DVDD および I/O:1.8V または 3.3V
- 優れた自己保護機能を内蔵
- 過電流エラー (OCE)
- サイクル単位の電流制限
- 過熱警告 (OTW)
- 過熱エラー (OTE)
- 低電圧 / 過電圧誤動作防止 (UVLO/OVLO)
- システム統合が簡単
- I2C ソフトウェア制御
- ソリューション・サイズの低減
- 5 × 5mm の小型パッケージ
- 開ループ・デバイスと比べて少ない受動部品数
- ほとんどのアプリケーションでは、大きな電解コンデンサや大型のインダクタが不要
TAS5825M に関する概要
TAS5825M は、内蔵オーディオ・プロセッサを搭載し、最高 192kHz をサポートする、高性能の閉ループ Class-D ステレオ・アンプです。
この強力なオーディオ DSP コアは、2 × 15 BQ、3 バンド DRC、フルバンド AGL (自動ゲイン・リミッタ)、スマート・アンプ・アルゴリズム (熱およびエクスカーション保護)、低音強調、スペーシャライザ、THD マネージャ、PVDD トラッキング、サーマル・フォールドバックなどの高度なオーディオ処理をサポートしています。 TAS5825M は、入力サンプル・レートを検出して入力サンプルを DSP ターゲット・サンプル・レートに自動変換するとともに、オーディオ・アーティファクトを回避できる、内蔵 SRC (サンプル・レート・コンバータ) が搭載された、48kHz または 96kHz アーキテクチャを備えています。