パッケージ情報
パッケージ | ピン数 FCBGA (ABC) | 760 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | LARGE T&R |
TDA2SG の特徴
- ADAS アプリケーション用に設計されたアーキテクチャ
- ビデオ、画像、グラフィックの処理をサポート
- フル HD ビデオ (1920 × 1080p、60fps)
- 複数のビデオ入力とビデオ出力
- デュアル Arm® Cortex®-A15 マイクロプロセッサ・サブシステム
- 最大 2 つの C66x 浮動小数点 VLIW DSP
- C67x および C64x+ と完全にオブジェクト・コード互換
- サイクルごとに最大 32 回の 16 × 16 ビット固定小数点乗算
- 最大 2.5MB のオンチップ L3 RAM
- レベル 3 (L3) とレベル 4 (L4) の相互接続
- 2 つの DDR2/DDR3/DDR3L メモリ・インターフェイス (EMIF) モジュール
- DDR2-800 および DDR3-1066 までをサポート
- EMIF ごとに最大 2GB をサポート
- デュアル Arm® Cortex®-M4 イメージ・プロセッシング・ユニット (IPU)
- Vision AccelerationPac
- 最大 4 つの組み込みビジョン・エンジン (EVE)
- IVA-HD サブシステム
- ディスプレイ・サブシステム
- DMA エンジンを搭載し、最大 3 つのパイプラインを持つディスプレイ・コントローラ
- HDMI™エンコーダ:HDMI 1.4a および DVI 1.0 準拠
- 2D グラフィック・アクセラレータ (BB2D) サブシステム
- Vivante®GC320 コア
- ビデオ・プロセッシング・エンジン (VPE)
- デュアル・コア PowerVR® SGX544 3D GPUを利用可能
- 3 つのビデオ入力ポート (VIP) モジュール
- 最大 10 の多重化された入力ポートをサポート
- 汎用メモリ・コントローラ (GPMC)
- 2 ポートのギガビット・イーサネット (GMAC)
- 拡張ダイレクト・メモリ・アクセス (EDMA) コントローラ
- デュアル・コントローラ・エリア・ネットワーク (DCAN) モジュール
- CAN 2.0B プロトコル
- PCI-Express® 3.0 ポート、PHY 内蔵
- 1 つの 2 レーン Gen2 準拠ポート
- または 2 つの 1 レーン Gen2 準拠ポート
- 16 個の 32 ビット汎用タイマ
- 32 ビット MPU ウォッチドッグ・タイマ
- 10 個の構成可能な UART/IrDA/CIR モジュール
- 4 つのマルチチャネル・シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (McSPI)
- クワッド SPI インターフェイス
- 5 つの I2C (Inter-Integrated Circuit) ポート
- SATA インターフェイス
- 8 つのマルチチャネル・オーディオ・シリアル・ポート (McASP) モジュール
- SuperSpeed USB 3.0 デュアル・ロール・デバイス
- 3 つの High-Speed USB 2.0 デュアル・ロール・デバイス
- 4 つのマルチメディア・カード / セキュア・デジタル / セキュア・デジタル入出力インターフェイス (MMC®/SD®/SDIO)
- 最大 247 の汎用 I/O (GPIO) ピン
- リアルタイム・クロック・サブシステム (RTCSS)
- デバイスのセキュリティ機能
- ハードウェア暗号化アクセラレータと DMA
- ファイアウォール
- JTAG®ロック
- セキュア・キー
- セキュアROMおよびブート
- 電源、リセット、クロック管理 (PRCM)
- CTools テクノロジによるオンチップ・デバッグ
- 車載用に AEC-Q100 認定済み
- 28nm CMOS テクノロジ
- 23mm × 23mm、0.8mm ピッチ、760 ピン BGA (ABC)
TDA2SG に関する概要
TIの新しいTDA2xシステム・オン・チップ(SoC)は高度に最適化され、拡張性のあるデバイス・ファミリで、最先端の先進運転支援システム(ADAS)の要件を満たすよう設計されています。TDA2xファミリでは、より自律的で衝突の危険がない運転環境を実現するため、高性能、低消費電力、ADASビジョン分析処理の最適な組み合わせが統合されており、広範な車載用ADASアプリケーションが実現可能です。
TDA2x SoCを使うと、フロント・カメラ、駐車支援、サラウンド・ビュー、センサ・フュージョンなどの非常に多様なADASアプリケーションによって、高度な車載組み込みビジョン技術を1つのアーキテクチャで実現できます。
TDA2x SoC には異種混合で拡張性のあるアーキテクチャが搭載されており、TI の固定小数点および浮動小数点 TMS320C66x デジタル信号プロセッサ (DSP) 生成コア、Vision AccelerationPac、 Arm® Cortex®-A15 MPCore™、およびデュアル Cortex-M4 プロセッサが混在しています。Ethernet AVBネットワーク上で複数のビデオ・ストリームをデコードするためのビデオ・アクセラレータと、仮想ビューをレンダリングするためのグラフィック・アクセラレータの統合により、3D表示環境を実現できます。またTDA2x SoCは、LVDSベースのサラウンド・ビュー・システム用マルチカメラ・インターフェイス(パラレルとシリアルの両方)、ディスプレイ、CAN、ギガビット・イーサネットAVBなど、多くのペリフェラルも統合しています。
このファミリの製品のVision AccelerationPacには、複数の組み込みビジョン・エンジン(EVE)が含まれており、アプリケーション・プロセッサからビジョン解析機能の負荷を取り除くとともに、電力フットプリントも減らすことができます。Vision AccelerationPacは、プログラムを効率的に実行できる32ビットRISCコアと、ビジョン処理に特化したベクトル・コプロセッサを持ち、ビジョン処理に最適化されています。
さらに、TIはArm、DSP、EVEコプロセッサ用に包括的な開発ツールのセットを提供しており、Cコンパイラ、DSPアセンブリ・オプティマイザなどを使用してプログラミングとスケジューリングを簡素化し、デバッグ・インターフェイスによってソースコードの実行を見通すことができます。
TDA2x ADASプロセッサは、AEC-Q100標準に従い認定済みです。