パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGN) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE |
THS4031 の特徴
- 1.2nV/√Hz の非常に低い電圧ノイズ
- 高速:
- 100MHz の帯域幅 [G = 2 (-1)、-3dB]
- スルー レート:100V/µs
- 非常に低い歪み
- THD = -81dBc (f = 1MHz、RL = 150Ω)
- THD = -96dBc (f = 1MHz、RL = 1kΩ)
- 低い入力オフセット電圧: 0.3mV (標準値)
- 200mA の出力電流ドライブ (標準値)
- ±4.5V~±16V の標準動作範囲
- THS4031 のオフセット ヌル ピン
THS4031 に関する概要
THS4031 および THS4032(THS403x) は電圧ノイズが非常に低い高速電圧帰還アンプで、通信やイメージングなど低い電圧ノイズが要求されるアプリケーションに最適です。シングル アンプの THS4031 とデュアル アンプの THS4032 は AC 特性が優れており、100MHz の帯域幅 (G = 2)、100V/µs のスルーレート、70ns のセトリング タイム (0.1%) を実現しています。THS403x は、120MHz の帯域幅でユニティ ゲイン安定です。これらのアンプには、200mA の大きい駆動能力があり、チャネルごとに 7.5mA の電流しか消費しません。THS403x は、f = 1MHz において総高調波歪 (THD) が -96dBc で、ノイズが 1.2nV/√Hz と非常に低く、A/D コンバータのバッファなど、低い歪みと低ノイズが要求されるアプリケーション向けに設計されています。