ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

THS4031

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
OPA891 アクティブ 超低 THD (全高調波歪み)、180MHz、0.95nV/√Hz のオペアンプ Lower noise (0.95 nV/Hz), lower Iq (7.5 mA), higher precision (1 mV), and improved THD+N (-137 dBc)

製品詳細

Architecture Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 9 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 32 GBW (typ) (MHz) 120 BW at Acl (MHz) 100 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 100 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.2 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 1.4 Iq per channel (typ) (mA) 7.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Rail-to-rail No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 CMRR (typ) (dB) 95 Input bias current (max) (pA) 20000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 2 Iout (typ) (mA) 200 2nd harmonic (dBc) 96 3rd harmonic (dBc) 98 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
Architecture Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 9 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 32 GBW (typ) (MHz) 120 BW at Acl (MHz) 100 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 100 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.2 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 1.4 Iq per channel (typ) (mA) 7.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Rail-to-rail No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 CMRR (typ) (dB) 95 Input bias current (max) (pA) 20000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 2 Iout (typ) (mA) 200 2nd harmonic (dBc) 96 3rd harmonic (dBc) 98 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 1.2nV/√Hz の非常に低い電圧ノイズ
  • 高速度:
    • 100MHz の帯域幅 [G = 2 (-1)、-3dB]
    • スルー レート:100V/µs
  • 非常に低い歪み
    • THD = -81dBc (f = 1MHz、RL = 150Ω)
    • THD = -96dBc (f = 1MHz、RL = 1kΩ)
  • 低い入力オフセット電圧: 0.3mV (標準値)
  • 200mA の出力電流ドライブ (標準値)
  • ±4.5V~±16V の標準動作範囲
  • THS4031 のオフセット ヌル ピン
  • 1.2nV/√Hz の非常に低い電圧ノイズ
  • 高速度:
    • 100MHz の帯域幅 [G = 2 (-1)、-3dB]
    • スルー レート:100V/µs
  • 非常に低い歪み
    • THD = -81dBc (f = 1MHz、RL = 150Ω)
    • THD = -96dBc (f = 1MHz、RL = 1kΩ)
  • 低い入力オフセット電圧: 0.3mV (標準値)
  • 200mA の出力電流ドライブ (標準値)
  • ±4.5V~±16V の標準動作範囲
  • THS4031 のオフセット ヌル ピン

THS4031 および THS4032(THS403x) は電圧ノイズが非常に低い高速電圧帰還アンプで、通信やイメージングなど低い電圧ノイズが要求されるアプリケーションに最適です。シングル アンプの THS4031 とデュアル アンプの THS4032 は AC 特性が優れており、100MHz の帯域幅 (G = 2)、100V/µs のスルーレート、70ns のセトリング タイム (0.1%) を実現しています。THS403x は、120MHz の帯域幅でユニティ ゲイン安定です。これらのアンプには、200mA の大きい駆動能力があり、チャネルごとに 7.5mA の電流しか消費しません。THS403x は、f = 1MHz において総高調波歪 (THD) が -96dBc で、ノイズが 1.2nV/√Hz と非常に低く、A/D コンバータのバッファなど、低い歪みと低ノイズが要求されるアプリケーション向けに設計されています。

THS4031 および THS4032(THS403x) は電圧ノイズが非常に低い高速電圧帰還アンプで、通信やイメージングなど低い電圧ノイズが要求されるアプリケーションに最適です。シングル アンプの THS4031 とデュアル アンプの THS4032 は AC 特性が優れており、100MHz の帯域幅 (G = 2)、100V/µs のスルーレート、70ns のセトリング タイム (0.1%) を実現しています。THS403x は、120MHz の帯域幅でユニティ ゲイン安定です。これらのアンプには、200mA の大きい駆動能力があり、チャネルごとに 7.5mA の電流しか消費しません。THS403x は、f = 1MHz において総高調波歪 (THD) が -96dBc で、ノイズが 1.2nV/√Hz と非常に低く、A/D コンバータのバッファなど、低い歪みと低ノイズが要求されるアプリケーション向けに設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THS403x 100MHz、低ノイズ、高速アンプ データシート (Rev. L 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.L) PDF | HTML 2024/08/22
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2018/03/23
アナログ デザイン ジャーナル Accurately measuring ADC driving-circuit settling time (Rev. A) 2015/05/18
アプリケーション・ノート Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended Interface (Rev. A) 2015/05/08
アプリケーション・ノート ADS8318 および ADS8319 用の、低消費電力の入力 / リファレンス・ドライバ回路 英語版 2011/06/09
その他の技術資料 THS4031M/5962-9959501QxA 120-MHz Low-Noise, High-Speed Amplifier 2000/05/18
ユーザー・ガイド THS4031 High-Speed Operational Amplifier EVM User's Guide 1999/06/24

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

THS4031EVM — THS4031 100MHz、シングルチャネル、低ノイズ、電圧帰還型アンプの評価基板

THS4031 高速オペアンプ評価基板 (EVM) は、包括的な高速アンプ回路です。この基板が採用しているのは高速、低消費電力のオペアンプ IC である THS4031 と、少数の受動部品であり、それらを約 1.7 インチ x 1.4 インチ (4.32cm x 3.56cm) の小型基板に搭載しています。この評価基板 (EVM) は、入出力に標準的な SMA 小型 RF コネクタを採用しており、包括的な組み立てと広範なテストを実施済みで、電源、信号源、負荷 (必要な場合) に接続するだけですぐに使用できます。

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

THS4031 PSpice Model (Rev. A)

SLOJ005 (2 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ