パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RUN) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
THS4541 の特徴
- 完全差動アンプ (FDA) アーキテクチャ
- 帯域幅:500MHz (G = 2V/V)
- ゲイン帯域幅積:850MHz
- スルーレート:1500V/µs
- HD2:–95dBc (10MHz、2VPP、RL = 500Ω)
- HD3:–90dBc (10MHz、2VPP、RL = 500Ω)
- 入力電圧ノイズ: 2.2nV/√Hz (f > 100kHz)
- 小さいオフセット ドリフト:±0.5µV/℃ (標準値)
- 負のレール入力 (NRI)
- レール ツー レール出力 (RRO)
- Rload ≥ 50Ω で確実に動作
- 出力同相モード制御
- 電源:
- 単一電源電圧範囲:2.7V~5.4V
- 両電源電圧範囲:±1.35V~±2.7V
- 静止電流:10.1mA (5V 電源)
- パワーダウン機能:2µA (標準値)
THS4541 に関する概要
THS4541 は、負のレールおよびレール ツー レール出力未満の入力同相範囲を備えた、低消費電力、電圧フィードバック、全差動アンプ (FDA) です。THS4541 は、高性能な A/D コンバータ (ADC) またはD/C コンバータ (DAC) のインターフェイス設計において高密度が重要となる低消費電力のデータ アクイジション システム向けに設計されています。
THS4541 は、DC 結合、グランド中心、ソース信号のインターフェイスに必要とされる負のレール入力を備えています。このレール ツー レール出力を備えた負のレール入力を使うことで、シングルエンド、グランド基準のバイポーラ信号源とさまざまな逐次比較レジスタ (SAR)、デルタ シグマ (ΔΣ)、またはパイプライン ADC との間を 2.7V~5.4V の単一電源を使用して簡単に接続できます。
THS4541 は、–40℃~+125℃の広い温度範囲にわたって動作が規定されており、16 ピンの VQFN および 10 ピンの WQFN パッケージで供給されます。