パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTQFP (PHP) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
THS7327 の特徴
- CVBS、Sビデオ、およびSD/ED/HDのY’P’BP’R、 G’B’R’、R’G’B’ビデオ用に3ビデオ・アンプを搭載
- 可変シュミット・トリガ付きHV同期パス
- 2:1入力MUX
- 全機能のI2C™:;制御
- ローパス・フィルタ内蔵ADCバッファ
- 5次バタワース特性
- 選択可能なコーナー周波数:9MHz、16MHz、35MHz、75MHz、およびバイパス(500MHz)
- 入力バイアス・モード選択:
- シンク・チップ・クランプ付きAC結合
- バイアス付きAC結合
- オフセット・シフト付きDC結合
- DC結合
- モニタ・パススルー機能:
- フィルタリングなしで入力信号を通過
- 500MHz BW、1300V/μsスルー・レート
- SAG補正可能6dBゲイン
- ディスエーブル時ハイ・インピーダンス出力
- 2.7V~5V単電源動作
- 3.3Vで330mW低消費電力
- ディスエーブル機能により電流を1μA未満に低減
- レール・ツー・レール出力:
- レールまで0.1V以内の出力スイング幅、AC/DC出力結合
- RoHS TQFPパッケージ
- アプリケーション
- プロジェクタ
- プロフェッショナル・ビデオ・システム
- LCD/DLP/LCOS入力バッファリング
THS7327 に関する概要
THS7327は、新しいコンプリメンタリ・シリコン・ゲルマニウ\xE3\x83 (SiGe)BiCom-III プロセスを使用し、HおよびV同期信号パスを備えた、低電力、単電源(2.7V~5V)の3チャネル統合ビデオ・バッファです。選択可能な5次バタワース・アンチエイリアシング・フィルタを各チャネルに内蔵しています。9MHzフィルタは、コンポジット、Sビデオ、480i/576iなどのSDTVビデオに最適な選択肢です。16MHzフィルタは、EDTV 480p/576pおよびVGA信号 に対して理想的です。35MHzフィルタは、HDTV 720p/1080iおよびSVGA信号に使用できます。75MHzフィルタは、HDTV1080pおよびXGA/SXGA信号に最適です。UXGA/QXGA R’G’B’信号に対しては、フィルタをバイパスすることにより、帯域幅 500MHz、1150V/μsのアンプで信号をバッファリングできます。
THS7327の各チャネルは、2:1入力MUXを含むすべての機能に対して、個別にI2C設定が可能です。レール・ツー・レールの出力段により、AC結合とDC結合の両方のアプリケーションに対応できます。モニタ・パススルー・パスを使用すれば、入力信号をフ ィルタリングなしで他のシステムに転送することができます。このパスは、ゲイン6dB、帯域幅500MHz、スルーレート1300V/μsで、SAG補正機能を備え、ディスエーブル時にはハイ・イ ンピーダンス出力となり、THS7327の柔軟性を高めています。
THS7327の柔軟性の一部として、入力にはAC結合入力またはDC結合入力を選択できます。AC結合モードでは、同期付きCVBS/Y’/G’B’R’に対するシンク・チップ・クランプ・オプション、およびシンクなしC’/P’B/P’R/R’G’B’チャネルに対する固定バイ アスが備えられています。DC入力オプションでは、通常のDC入力に加えて、オフセット・シフト付きのDC入力をサポートし、0V入力時の出力でフル・シンク・ダイナミック・レンジを提 供します。
THS7327は、RoHS準拠のTQFPパッケージで供給されます。