TL594CPWR

アクティブ

UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、40V、0.2A、300kHz PWM (パルス幅変調) コントローラ | PW | 16 | 0 to 70

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TL594CPWR.A, TL594CPWRG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TL594CPW 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

TL594 の特徴

  • PWM 電源制御回路を完全内蔵
  • 200mA のシンク電流またはソース電流に対応する未接続構成の出力
  • 出力制御によりシングルエンド動作またはプッシュプル動作を選択
  • 内部回路により、いずれの出力でも二重パルスの発生を防止
  • 可変デッドタイムにより全範囲に渡る制御を実現
  • 内部レギュレータにより、1% にトリミングされた安定した 5V 基準電源を供給
  • 簡単に同期できる回路アーキテクチャ
  • 低 VCC 状態での低電圧誤動作防止 (UVLO)

TL594 に関する概要

TL594 デバイスには、パルス幅変調 (PWM) 制御回路をチップ上に構築するため必要なすべての機能が組み込まれています。このデバイスは主に電源の制御用に設計されており、システム エンジニアは特定のアプリケーションに合わせて電源制御回路を柔軟にカスタマイズできます。

TL594 デバイスには、2 つのエラー アンプ、オンチップの可変発振器、デッドタイム制御 (DTC) コンパレータ、パルス ステアリング制御フリップ フロップ、1% 精度の 5V レギュレータ、低電圧誤動作防止制御回路、出力制御回路が搭載されています。

未接続構成の出力トランジスタにより、コモン ソースまたはソース フォロワのいずれの出力構成にも対応できます。各デバイスはプッシュプルまたはシングルエンド出力で動作し、出力制御機能で動作を選択できます。これらのデバイスのアーキテクチャでは、プッシュプル動作中にどちらかの出力が 2 回パルスされることはありません。低電圧誤動作防止制御回路は、内部回路が動作可能になるまで、出力をオフの状態に保持します。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TL594CPW 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら