パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TLC2272-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
- 機能安全対応
- 出力スイングに両方の電源レールを含む
- 低いノイズ:f = 1kHz 時に 9nV/√Hz (標準値)
- 低い入力バイアス電流:1pA (標準値)
- 単一電源と分割電源での動作を完全に規定
- 同相入力電圧範囲に負のレールを含む
- 高ゲイン帯域幅:2.2MHz (標準値)
- 高いスルーレート:3.6V/µs (標準値)
- 低い入力オフセット電圧:950µV 以下 (TA = 25℃)
- マクロモデル内蔵
TLC2272-Q1 に関する概要
TLC227x-Q1 はデュアルおよびクワッド LinCMOS™ オペアンプです。どちらのデバイスも、単一および分割電源アプリケーションで広いダイナミック・レンジが得られるレール・ツー・レールの出力特性を示します。TLC227x-Q1 ファミリは 2MHz の帯域幅と 3V/µs のスルーレートを実現しており、高速アプリケーションに適しています。これらのデバイスは既存の CMOS オペアンプと同等の AC 性能を備えながら、ノイズ、入力オフセット電圧、消費電力の点で CMOS オペアンプより優れています。TLC227x‑Q1 のノイズ電圧は 9nV/√Hz で、競合ソリューションの半分です。
TLC227x-Q1 は入力インピーダンスが高く、ノイズが低いため、圧電性トランスデューサなど高インピーダンスのソース用の小信号コンディショニングに最適です。さらに、単一または分割電源でレール・ツー・レール出力が可能なため、このファミリは A/D コンバータ (ADC) と接続するための優れた選択肢です。
高精度のアプリケーション向けには、最大入力オフセット電圧 950µV の TLC227xA-Q1 ファミリが利用可能です。このファミリは 5V および ±5V で完全に動作が規定されています。
これらのデバイスは広い出力ダイナミック・レンジ、小さいノイズ電圧、小さい入力オフセット電圧を実現しています。これらの拡張機能セットから、TLC227x-Q1 は広範なアプリケーションで使用可能です。より高い出力駆動能力と広い入力電圧範囲を必要とするアプリケーションについては、TLV2432-Q1 と TLV2442-Q1 を参照してください。TLC227x-Q1 ファミリのすべてのパラメータのおかげで、これらのデバイスはほとんどの車載アプリケーションに適用可能です。