パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFNP (RHM) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV320AIC3109-Q1 の特徴
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み
- 温度グレード2: -40℃~+105℃
- HBM ESD分類レベル2
- CDM ESD分類レベルC4B
- モノラル・オーディオDAC:
- 信号対雑音比: 102dBA
- 8kHz~96kHzのサンプル・レートに対応
- 3D、バス、トレブル、EQ、ディエンファシスのエフェクト
- モノラル・オーディオADC:
- 信号対雑音比: 92dBA
- 8kHz~96kHzのサンプル・レートに対応
- デジタル信号処理およびノイズのフィルタリング
- 4つのオーディオ入力ピン
- 最大2つの差動入力
- 最大2つのシングルエンド入力
- 6つのオーディオ出力ドライバ
- 1つの完全差動または2つのシングルエンドのヘッドフォン・ドライバ
- 完全差動ライン出力のモノラル・ペア
- 低消費電力: 14mW (モノラル、48kHz再生、3.3Vアナログ電源)
- パッシブ・アナログ・バイパスによる超低消費電力モード
- フロントエンドのプログラム可能なゲイン・アンプ(PGA)
- DAC再生時のプログラム可能なデジタル・ゲイン
- 録音時の自動ゲイン制御(AGC)
- プログラム可能なマイクロフォン・バイアス
- プログラム可能なPLLによる柔軟なクロック生成
- I2C制御バス
- オーディオ・データの形式: I2S、左および右揃え、DSP、TDM
- 電源
- アナログ(AVDD、DRVDD): 2.7V~3.6V
- デジタル・コア(DVDD): 1.525V~1.95V
- デジタルI/O (IOVDD): 1.1V~3.6V
- 2つのVQFN-32パッケージ・オプションで供給
- 非ウェッタブル(6PAIC3109TRHBRQ1)
- ウェッタブル・フランク(6PAIC3109TWRHMRQ1)
TLV320AIC3109-Q1 に関する概要
TLV320AIC3109-Q1デバイスは、低消費電力のモノラル・オーディオ・コーデックで、モノラル・ヘッドフォン・アンプが内蔵され、複数の入力および出力チャネルを持ち、シングル・エンドまたは完全差動構成にプログラム可能です。このデバイスには広範なレジスタ・ベースの電力制御機能が内蔵されており、最低14mWの消費電力で48kHzのデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)再生が可能なため、低消費電力のアプリケーションに最適です。
TLV320AIC3109-Q1の録音パスには、内蔵のマイクロフォン・バイアス、デジタル制御のマイクロフォン・プリアンプ、自動ゲイン制御(AGC)、柔軟なフロントエンド・マルチプレクサ(MUX)、フロントエンド・アナログ・ミキサ(MIX)が含まれています。録音時に、プログラム可能なフィルタを使用して可聴ノイズを除去できます。再生パスにはMIXおよびMUX機能があり、モノラルDACおよび選択した入力から、プログラム可能なボリューム制御を介して、各種の出力が可能です。