パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TLV3544-Q1 の特徴
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲TA -40℃~+125℃
- デバイスHBM ESD分類レベル1C
- デバイスCDM ESD分類レベルC3
- ユニティ・ゲイン帯域幅: 250MHz
- 広い帯域幅: 100MHz GBW
- 高いスルー・レート: 150V/µs
- 低ノイズ: 7.5nV/√Hz
- レール・ツー・レールI/O
- 高い出力電流: 100mA超
- 非常に優れたビデオ性能
- 差動ゲイン: 0.02%、差動フェーズ: 0.09°
- 0.1dBのゲイン・フラットネス(40MHz)
- 低い入力バイアス電流: 3pA
- 静止電流: 5.2mA
- サーマル・シャットダウン
- 電源電圧範囲: 2.5V~5.5V
TLV3544-Q1 に関する概要
TLV3544-Q1シリーズの高速、電圧帰還型CMOSオペアンプは、広い帯域幅を必要とするビデオおよびその他のアプリケーション用に設計されています。これらはユニティ・ゲイン安定で、大きな出力電流を駆動できます。差動ゲインは0.02%、差動位相は0.09°です。静止電流はチャネルごとにわずか4.9mAです。
TLV3544-Q1クワッド・チャネル・オペアンプは、最低2.5V (±1.25V)、最高5.5V (±2.75V)のシングルまたはデュアル電源で動作するよう最適化されています。同相入力範囲は電源の範囲よりも拡大されています。出力スイングはレールから100mV以内で、広いダイナミック・レンジに対応しています。
マルチチャネル・バージョンは、完全に独立した回路により、クロストークを最小化し、干渉の発生を防止しています。すべての仕様は、拡張温度範囲の-40℃~+125℃で規定されています。