パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TLV521 の特徴
- 比類のないコストパフォーマンス
- VS = 3.3Vについて、特に記載のない限り標準値
- 非常に低い消費電流
- 標準350nA、最大500nA
- 広い動作電圧範囲: 1.7V~5.5V
- 低いTCVOS 1.5µV/°C
- VOS 3mV (最大)
- 入力バイアス電流1pA
- PSRR 100dB
- CMRR 90dB
- オープンループ・ゲイン110dB
- ゲイン帯域幅積6kHz
- スルーレート2.5V/ms
- 入力電圧ノイズ: f = 100Hz時に300nV/√Hz
- 温度範囲-40ºC~125ºC
- レール・ツー・レールの入出力(RRIO)
- 非常に低い消費電流
アプリケーション
- ワイヤレス・リモート・センサ
- 電力線監視
- パワー・メーター
- バッテリ駆動の産業用センサ
- マイクロパワー酸素センサおよび有毒ガス・センサ
- アクティブRFIDリーダー
- HVAC制御用のZigbeeベースのセンサ
- 環境発電で動作するセンサ・ネットワーク
- 電流検出
- 血糖監視
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV521 に関する概要
TLV521 350nA NanoPowerオペアンプは、TIのNanoPowerファミリのオペアンプの中でも最高のコストパフォーマンスを提供します。TLV521には、注意深く設計されたCMOS入力ステージが存在し、Ibiasが 1pAと非常に低いため、IBIASおよびIOSの誤差が低減され、これらの影響を受けやすいメガオーム抵抗、高インピーダンスのフォトダイオード、電荷感知などのアプリケーションに適しています。さらに、EMI保護が組み込まれているため、携帯電話やRFIDリーダーなどから発生する不要なRF信号への感受性が低減されています。
TLV521は 5ピンのSC70パッケージで提供され、動作温度範囲は-40°C~125°Cです。