パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV7031 の特徴
- 超小型の X2SON、WSON、WQFN パッケージ
- 小型の SOT-23、SC70、VSSOP、TSSOP パッケージ
- 広い電源電圧範囲:1.6V~6.5V
- 静止消費電流:315nA
- 短い伝搬遅延:3µs
- レール・ツー・レールの同相入力電圧
- 内部ヒステリシス
- プッシュ・プル出力 (TLV703x)
- オープン・ドレイン出力 (TLV704x)
- オーバードライブ入力についても位相反転なし
- -40℃~125℃の動作温度
TLV7031 に関する概要
TLV7031/TLV7041 (シングル・チャネル)、TLV7032/42 (デュアル・チャネル)、TLV7034/44 (クワッド・チャネル) は、低電圧の nanoPower コンパレータです。これらのデバイスは、超小型リードレス・パッケージと、標準の 5 ピン SC70、SOT-23、VSSOP および TSSOP パッケージで供給されるため、スマートフォン、スマートメーター、その他の携帯用またはバッテリ駆動のアプリケーションなど、スペースに制約のある設計に適用可能です。
TLV703x および TLV704x は、速度と消費電力との両立をうまく実現しており、伝搬遅延は 3µs、静止消費電流は 315nA です。この高速な応答時間と nanoPower との組み合わせを生かして、電力に制約のあるシステムでも、フォルト状況を監視して迅速に応答できます。これらのコンパレータの動作電圧範囲は 1.6V~6.5V で、 3V および 5V のシステムと互換性があります。
また、TLV703x と TLV704x は、オーバードライブ入力に対しても出力位相が反転しないことが保証されており、内部ヒステリシスが存在するため、ノイズが多い過酷な環境で、緩やかに変動する入力信号をクリーンなデジタル出力に変換する必要がある場合でも、高精度の電圧監視に使用できます。
TLV703x は、LED の制御または容量性負荷の駆動を行う際に数ミリアンペアの電流をシンクおよびソースできるプッシュプル出力段を備えています。TLV704x にはオープン・ドレインの出力段があり、VCC を超える出力レベルが可能であるため、レベル変換器やバイポーラからシングルエンドへのコンバータに適しています。