TLV7031

アクティブ

製品詳細

Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 3 Vs (max) (V) 6.5 Vs (min) (V) 1.2 Rating Catalog Features Fail-safe, Hysteresis, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.000335 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 8 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.002 VICR (max) (V) 6.6 VICR (min) (V) 0
Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 3 Vs (max) (V) 6.5 Vs (min) (V) 1.2 Rating Catalog Features Fail-safe, Hysteresis, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.000335 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 8 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.002 VICR (max) (V) 6.6 VICR (min) (V) 0
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) X2SON (DPW) 5 0.64 mm² (0.8 mm × 0.8 mm)
  • 超小型の X2SON、WSON、WQFN パッケージ
  • 広い電源電圧範囲:1.6V~6.5V
  • 315nA の静止電源電流
  • 短い伝搬遅延:3µs
  • レール ツー レールの同相入力電圧
  • 内部ヒステリシス
  • プッシュ プル出力 (TLV703x)
  • オープン ドレイン出力 (TLV704x)
  • オーバードライブ入力についても位相反転なし
  • 「S」および「L」の代替ピン配置、最小電源電圧 1.2V
  • –40℃~125℃の動作温度
  • 超小型の X2SON、WSON、WQFN パッケージ
  • 広い電源電圧範囲:1.6V~6.5V
  • 315nA の静止電源電流
  • 短い伝搬遅延:3µs
  • レール ツー レールの同相入力電圧
  • 内部ヒステリシス
  • プッシュ プル出力 (TLV703x)
  • オープン ドレイン出力 (TLV704x)
  • オーバードライブ入力についても位相反転なし
  • 「S」および「L」の代替ピン配置、最小電源電圧 1.2V
  • –40℃~125℃の動作温度

TLV7031/41 (シングル チャネル)、TLV7032/42 (デュアル チャネル)、TLV7034/44 (クワッド チャネル) は、低電圧の nanoPower コンパレータです。これらのデバイスは、超小型リードレス パッケージと、標準の 5 ピン SC70、SOT-23、VSSOP および TSSOP パッケージで供給されるため、スマートフォン、スマートメーター、その他の携帯用またはバッテリ駆動のアプリケーションなど、スペースに制約のある設計に適用可能です。

TLV703x および TLV704x は、速度と電力との両立をうまく実現しており、伝搬遅延は 3µs、静止消費電流は 315nA です。この高速な応答時間と nanoPower との組み合わせを生かして、電力に制約のあるシステムでも、フォルト状況を監視して迅速に応答できます。これらのコンパレータの動作電圧範囲は 1.6V~6.5V であり、3V および 5V のシステムと互換性があります。

また、TLV703x と TLV704x は、オーバードライブ入力に対しても出力位相が反転しないように設計されており、内部ヒステリシスが存在するため、ノイズが多い過酷な環境で、緩やかに変動する入力信号をクリーンなデジタル出力に変換する必要がある場合でも、高精度の電圧監視に使用できます。

TLV703x は、LED の制御または容量性負荷の駆動の際に数ミリアンペアの電流をシンクおよびソースできるプッシュプル出力段を備えています。TLV704x にはオープン ドレインの出力段があり、VCC を超える出力レベルが可能であるため、レベル変換器やバイポーラからシングルエンドへのコンバータに最適です。「S」および「L」オプションは、代替のシングル ピン配置で、最小電源電圧は 1.2 です。

TLV7031/41 (シングル チャネル)、TLV7032/42 (デュアル チャネル)、TLV7034/44 (クワッド チャネル) は、低電圧の nanoPower コンパレータです。これらのデバイスは、超小型リードレス パッケージと、標準の 5 ピン SC70、SOT-23、VSSOP および TSSOP パッケージで供給されるため、スマートフォン、スマートメーター、その他の携帯用またはバッテリ駆動のアプリケーションなど、スペースに制約のある設計に適用可能です。

TLV703x および TLV704x は、速度と電力との両立をうまく実現しており、伝搬遅延は 3µs、静止消費電流は 315nA です。この高速な応答時間と nanoPower との組み合わせを生かして、電力に制約のあるシステムでも、フォルト状況を監視して迅速に応答できます。これらのコンパレータの動作電圧範囲は 1.6V~6.5V であり、3V および 5V のシステムと互換性があります。

また、TLV703x と TLV704x は、オーバードライブ入力に対しても出力位相が反転しないように設計されており、内部ヒステリシスが存在するため、ノイズが多い過酷な環境で、緩やかに変動する入力信号をクリーンなデジタル出力に変換する必要がある場合でも、高精度の電圧監視に使用できます。

TLV703x は、LED の制御または容量性負荷の駆動の際に数ミリアンペアの電流をシンクおよびソースできるプッシュプル出力段を備えています。TLV704x にはオープン ドレインの出力段があり、VCC を超える出力レベルが可能であるため、レベル変換器やバイポーラからシングルエンドへのコンバータに最適です。「S」および「L」オプションは、代替のシングル ピン配置で、最小電源電圧は 1.2 です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
TLV7031-Q1 アクティブ 車載対応、プッシュプル出力、ナノパワー、コンパレータ Automotive version
TLV1851 アクティブ プッシュプル出力、シングル、ナノパワー、高電圧コンパレータ 40-V upgrade with integrated reverse polarity protection

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV703x および TLV704x 小型、nanoPower、低電圧コンパレータ データシート (Rev. J 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2024/11/21
回路設計 低消費電力、双方向電流センシング回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/11/05
アプリケーション・ノート Zero Cross Detection Using Comparator with Dynamic Reference 2020/12/30
回路設計 Circuit for voltage monitoring in eCall telematics control units 2020/01/16
回路設計 Non-inverting comparator with hysteresis circuit (Rev. A) PDF | HTML 2019/08/15
アプリケーション概要 Inverting comparator with hysteresis circuit (Rev. A) PDF | HTML 2019/08/15
アプリケーション概要 GPIO Pins Power Signal Chain in Personal Electronics Running on Li-Ion Batteries 2018/02/12
アプリケーション概要 Headphone Jack Detection in Personal Electronics Using Comparators 2018/02/09
アプリケーション概要 Low Power Comparator for Signal Processing and Wake-Up Circuit in Smart Meters 2017/12/21
アプリケーション・ノート Nano-Power Battery Monitoring in Personal Electronics 2017/12/08
アプリケーション・ノート Designing and Manufacturing with TI's X2SON Packages 2017/08/23

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

SMALL-AMP-DIP-EVM — 小型サイズ パッケージに封止したオペアンプの評価基板

SMALL-AMP-DIP-EVM は、多くの業界標準小型パッケージとの接続を迅速かつ簡単に実現できるため、小型パッケージのオペアンプを使用するプロトタイプ製作を迅速化できます。SMALL-AMP-DIP-EVM は、以下の 8 種類の小型パッケージ オプションをサポートしています。DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) and RTE-16 (WQFN)。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

Inverting Comparator with Hysteresis Circuit Reference Design (Rev. A)

SLVMCQ0A.TSC (26 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV7031 PSpice Model (Rev. A)

SLVMDG0A.ZIP (44 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV7031 TINA-TI Reference Design

SLVMC92.TSC (43 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV7031 TINA-TI Spice Model (Rev. C)

SLVMC93C.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

Voltage Monitoring in eCall Telematics Control Unit (Rev. A)

SLVMD83A.TSC (26 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

CIRCUIT060086 — コンパレータ回路搭載、ORing MOSFET コントローラ

複数のコンパレータを ORing (OR 接続) 構成で使用して、複数の信号源のどちらかを選択することができます。比較的単純な回路とスマート スイッチと組み合わせる方法でこのコンパレータを使用し、負荷に供給する電源電圧を常に維持することもできます。低電圧アプリケーションの場合、電圧降下が事実上発生しないことが原因で、コンパレータのエッジはダイオードより優れています。この回路は、バックアップ バッテリを内蔵したコンセント接続型システム向けの設計を採用しています。主電源が遮断された場合でも、バックアップ (...)
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP22396 — 車載アプリケーション向け2460-W双方向昇圧コンバータ リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載アプリケーション向けの 2460W 双方向昇圧コンバータです。この回路は、公称 12V のバッテリからの電力を受け入れ、48V の電圧で 51.25A を供給します。このデザインは、位相あたり 200kHz のスイッチング周波数で動作する、デュアル 2 相同期整流双方向コントローラを使用します。48V 出力は、モーター駆動向けに設計済みです。負荷電流が反転し、出力電圧が 54V に達した時点で、ヒステリシス方向制御機能は負荷電流を 12V バッテリに還流することを許可します。出力電圧が 48V に戻った時点で、通常の昇圧動作を再開します。複数の (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
X2SON (DPW) 5 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ