パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TLV9302 の特徴
- 低いオフセット電圧:±0.5mV
- 低い入力オフセット電圧ドリフト:±2µV/℃
- 低ノイズ:1kHz 時に 33nV/√Hz
- 大きい同相除去比:110dB
- 小さいバイアス電流:±10pA
- レール・ツー・レール出力
- 広帯域幅:1MHz GBW
- 高スルーレート:3V/µs
- 低い静止電流:150µA (アンプ 1 個あたり)
- 広い電源範囲:±2.25V~±20V、4.5V~40V
- 堅牢な EMI 性能:1GHz 時に 72dB
- 多重化対応 / コンパレータ入力
- 差動および同相入力電圧範囲は電源レールまで
- 業界標準パッケージ
- シングル:SOT-23-5、SC70
- デュアル:SOIC-8、TSSOP-8、VSSOP-8
- クワッド:SOIC-14、TSSOP-14
TLV9302 に関する概要
TLV930x ファミリ (TLV9301、TLV9302、TLV9304) は 40V の、コスト最適化されたオペアンプのファミリです。これらのデバイスは、レール・ツー・レール出力、低いオフセット (標準値 ±0.5mV)、低いオフセット・ドリフト係数 (標準値 ±2µV/℃)、1MHz の帯域幅などの優れた汎用 DC および AC 仕様を備えています。
広い差動入力電圧範囲、大きな出力電流 (±60mA)、高いスルーレート (3V/µs) などの便利な特長から、TLV930x は高電圧でコストの制約が厳しいアプリケーションに適した堅牢なオペアンプです。
TLV930x ファミリのオペアンプは標準パッケージで供給され、–40℃~125℃で動作が規定されています。