パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOIC (DVG) | 10 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TMCS1126 の特徴
- 高い連続電流能力:80ARMS
- 堅牢な強化絶縁
- 高精度-グレード A
- 感度誤差:±0.1%
- 感度の温度ドリフト:±20ppm/°C
- 感度の寿命ドリフト:±0.2%
- オフセット誤差:±0.2mV
- オフセット温度ドリフト:±2µV/℃
- オフセット寿命ドリフト:±0.2mV
- 非線形性:±0.1%
- 標準精度 - グレード B
- 外部の磁界に対する高い耐性
- 高精度ゼロ電流リファレンス出力
- 高速応答
- 信号帯域幅:500kHz
- 応答時間:250ns
- 伝搬遅延:60ns
- 過電流検出応答:100ns
- 動作電源電圧範囲:3V ~ 5.5V
- 双方向および単方向の電流センシング
- 複数の感度オプション:
- 15mV/A~150mV/A の範囲
- 安全関連の認定
- UL 1577 部品認定プログラム
- IEC/CB 62368-1
TMCS1126 に関する概要
TMCS1126 は、業界をリードする絶縁性と精度を備えたガルバニック絶縁ホール効果電流センサです。入力電流に比例する出力電圧により、優れた直線性と、あらゆる感度オプションで低ドリフトを実現しています。ドリフト補償を内蔵した高精度のシグナル コンディショニング回路は、の 1.4% と寿命全体にわたって、システム レベルのキャリブレーションを必要としない 1.4% 未満の最大感度誤差を達成しており、寿命と温度ドリフトの両方を含む 1 回限りの室温キャリブレーションで、0.9% 未満の最大感度誤差を達成しています。
AC または DC 入力電流は内部導体を流れ、そこで発生する磁界を、内蔵のオンチップ ホール効果センサで測定します。コアレス構造のため、磁気コンセントレータは不要です。差動ホール センサは、外部の浮遊磁界による干渉を排除します。導体抵抗が小さいと、測定可能な電流範囲が最大 ±120A まで拡大すると同時に、電力損失を最小化し、放熱要件を緩和できます。5kVRMS に耐える絶縁と、最小 8mm の沿面距離および空間距離により、高いレベルの信頼性の高い寿命の強化動作電圧を実現します。
内蔵シールドにより、優れた同相信号除去、、および過渡耐性を実現しています。固定感度とすることで、デバイスは 3V~5.5V の単一電源で動作でき、レシオメトリック誤差をなくし、電源ノイズ除去を向上させています。TI は、低コストでグレード B のオプションを提供しています。