TMCS1170

アクティブ

製品詳細

Continuous current (max) (A) 65 Rating Catalog Input offset current (±) (max) (mA) 12.5 Features Alert Function, Internal Zero Current Reference Voltage Small-signal bandwidth (kHz) 250 Sensitivity error (%) 2.0 Sensitivity error drift (±) (max) (ppm/°C) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Functional
Continuous current (max) (A) 65 Rating Catalog Input offset current (±) (max) (mA) 12.5 Features Alert Function, Internal Zero Current Reference Voltage Small-signal bandwidth (kHz) 250 Sensitivity error (%) 2.0 Sensitivity error drift (±) (max) (ppm/°C) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Functional
VQFN-HR (VAP) 12 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 小型 3mm × 3mm 低プロファイル QFN パッケージ
  • 高い連続電流能力:60ARMS
    • 低損失の 0.6mΩ 導体
  • ±100V 機能絶縁
  • 電流センスの精度
    • 感度誤差:1% (標準値)
    • 感度誤差:±2.85%、TA = 25°C ~ 125°C
    • オフセット誤差:±15mV、TA = 25°C ~ 125°C
    • オフセット寿命ドリフト:±20mV
  • 外部の磁界に対する高い耐性
  • 過電流検出機能を内蔵
    • 信号帯域幅:285kHz
    • 出力伝搬遅延:300ns
    • 過電流検出応答:1.3µs
  • 動作電源電圧範囲:3V ~ 5.5V
  • 双方向および単方向の電流センシング
  • 複数の感度オプション:
    • 26.4mV/A~200mV/A の範囲
  • 小型 3mm × 3mm 低プロファイル QFN パッケージ
  • 高い連続電流能力:60ARMS
    • 低損失の 0.6mΩ 導体
  • ±100V 機能絶縁
  • 電流センスの精度
    • 感度誤差:1% (標準値)
    • 感度誤差:±2.85%、TA = 25°C ~ 125°C
    • オフセット誤差:±15mV、TA = 25°C ~ 125°C
    • オフセット寿命ドリフト:±20mV
  • 外部の磁界に対する高い耐性
  • 過電流検出機能を内蔵
    • 信号帯域幅:285kHz
    • 出力伝搬遅延:300ns
    • 過電流検出応答:1.3µs
  • 動作電源電圧範囲:3V ~ 5.5V
  • 双方向および単方向の電流センシング
  • 複数の感度オプション:
    • 26.4mV/A~200mV/A の範囲

TMCS1170 は、小型 QFN パッケージに封入された、100V の機能絶縁を備えたガルバニック絶縁型ホール効果電流センサです。入力電流に比例する出力電圧により、優れた直線性と、あらゆる感度オプションで低ドリフトを実現しています。ドリフト補償を内蔵したシグナル コンディショニング回路は、システム レベルのキャリブレーションを必要とせず、温度範囲全体にわたって 2.85% 未満の最大感度誤差を達成しており、寿命シフトは 3% 未満です。

AC または DC 入力電流は内部導体を流れて磁界を生成し、内蔵のオンチップ ホール効果センサにより測定します。コアレス構造のため、磁気コンセントレータは不要です。差動ホール センサは、外部の浮遊磁界による干渉を排除します。導体抵抗が小さいので、測定可能な電流範囲が最大 ±60A まで拡大すると同時に、電力損失を最小化し、放熱要件を緩和できます。内蔵シールドにより、優れた同相除去と過渡耐性を実現しています。

固定感度とすることで、デバイスは 3V~5.5V の単一電源で動作でき、レシオメトリック誤差をなくし、電源ノイズ除去を向上させています。このデバイスは、ソリューション サイズが小さく、電流供給能力があり、周囲磁界除去機能を備えているため、狭いスペースで電流を監視するのに理想的なソリューションです。

TMCS1170 は、小型 QFN パッケージに封入された、100V の機能絶縁を備えたガルバニック絶縁型ホール効果電流センサです。入力電流に比例する出力電圧により、優れた直線性と、あらゆる感度オプションで低ドリフトを実現しています。ドリフト補償を内蔵したシグナル コンディショニング回路は、システム レベルのキャリブレーションを必要とせず、温度範囲全体にわたって 2.85% 未満の最大感度誤差を達成しており、寿命シフトは 3% 未満です。

AC または DC 入力電流は内部導体を流れて磁界を生成し、内蔵のオンチップ ホール効果センサにより測定します。コアレス構造のため、磁気コンセントレータは不要です。差動ホール センサは、外部の浮遊磁界による干渉を排除します。導体抵抗が小さいので、測定可能な電流範囲が最大 ±60A まで拡大すると同時に、電力損失を最小化し、放熱要件を緩和できます。内蔵シールドにより、優れた同相除去と過渡耐性を実現しています。

固定感度とすることで、デバイスは 3V~5.5V の単一電源で動作でき、レシオメトリック誤差をなくし、電源ノイズ除去を向上させています。このデバイスは、ソリューション サイズが小さく、電流供給能力があり、周囲磁界除去機能を備えているため、狭いスペースで電流を監視するのに理想的なソリューションです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMCS1170 小型 QFN パッケージ、過電流保護機能搭載、285kHz ホール エフェ クト電流センサ PDF | HTML PDF | HTML 2024/04/26
アプリケーション概要 ヒューマノイド ロボットにおける検出 PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/03

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMCS1170EVM — TMCS1170 評価基板

TMCS1170EVM 評価基板 (EVM) は、絶縁型ホール エフェクト高精度電流センサである TMCS1170 を、便利に使用できるように設計されています。この評価基板を使用すると、ホール入力側に最大の動作電流を流すと同時に、絶縁出力を測定することができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (VAP) 12 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ