6-pin (DRV) package image

TMP116AIDRVR アクティブ

64 ビット不揮発性メモリ搭載、精度 0.2℃ のデジタル温度センサ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMP116AIDRVT 生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TMP116 の特徴

  • TMP116 の較正なしでの精度
    • -10°C~+85°C の範囲で±0.2°C (最大値)
    • -40°C~+105°C の範囲で±0.25°C (最大値)
    • +105°C~+125°Cの範囲で±0.3°C (最大値)
  • TMP116N の精度 (較正不要)
    • -25°C~+85°C の範囲で±0.3°C (最大値)
    • -40°C~+125°C の範囲で±0.4°C (最大値)
  • 低い静止電流
    • 1Hz の変換サイクルで 3.5µA
    • 250nA のシャットダウン電流
  • 電源電圧範囲:1.9V~5.5V
  • 分解能:0.0078°C で 16 ビット (1 LSB)
  • 温度アラート制限をプログラム可能
  • 平均化を選択可能
  • 汎用 EEPROM:64 ビット
  • NIST トレース可能
  • SMBus™および I2C インターフェイスとの互換性

TMP116 に関する概要

TMP116 (TMP116、TMP116N) は、EEPROM メモリが内蔵された低消費電力、高精度温度センサのファミリです。TMP116 は較正不要で、温度の測定結果を 16 ビット、分解能 0.0078℃、精度 ±0.2℃ で報告します。TMP116 は I2C および SMBus™ インターフェイス互換で、アラート機能をプログラムでき、単一のバスにより最大 4 つのデバイスをサポートできます。

TMP116の消費電流は最小限で、パワーセービング機能も搭載されているため、自己発熱が最小限で、測定精度が向上します。TMP116は1.9V~5.5Vで動作し、標準の消費電力は3.5µAです。

TMP116は-55℃~+125℃の温度範囲で動作し、この温度範囲にわたってClass A RTDを超える精度を実現し、PT100 RTDの一般的な励起電流の1/5未満の電流しか消費しません。TMP116はRTDよりも使いやすく、較正、外付け回路、配線のマッチング、ケルビン接続が不要です。

TMP116ユニットは製造時のセットアップで100%テスト済みであり、このテストはNISTトレース可能で、ISO/IEC 17025で認められた標準に対して較正済みの機器により検証されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMP116AIDRVT 生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら