パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-5X3 (DRL) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 4,000 | LARGE T&R |
TMP302 の特徴
- 低消費電力:15µA(最大値)
- SOT563パッケージ: 1.6mm×1.6mm×0.6mm
- トリップ・ポイント精度:+40°C~+125°Cで±0.2°C(標準値)
- トリップ・ポイントをピンで選択可能
- オープン・ドレイン出力
- ヒステリシスをピンで選択可能:5°Cおよび10°C
- 低い電源電圧範囲: 1.4V~3.6V
TMP302 に関する概要
TMP302デバイスは、マイクロパッケージ(SOT563)の温度スイッチです。TMP302は消費電力が低く(最大値15µA)、トリップ・ポイントとヒステリシスをピンで選択可能な、使いやすい製品です。
これらのデバイスは、動作のため追加部品を必要としません。マイクロプロセッサやマイクロコントローラとは独立に動作できます。
TMP302は、いくつかの異なるバージョンで供給されます。他のトリップ・ポイントについては、TI代理店にお問い合わせください。