パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DCN) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TMP423-Q1 の特徴
- 下記内容でAEC-Q100認定済み
- 温度グレード1: -40℃~+125℃
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC5
- SOT23-8パッケージ
- ±1℃のリモート・ダイオード・センサ(最大値)
- ±1.5℃のローカル温度センサ(最大値)
- 直列抵抗のキャンセル
- n係数の補正
- 2線式I2Cまたは SMBus 互換のシリアル・インターフェイス
- 複数のインターフェイス・アドレス
- ダイオードの障害検出
- RoHS準拠でSb/Br不使用
アプリケーション
- プロセッサおよびFPGAの温度監視
- LCD、DLP、LCOSプロジェクタ
- サーバー
- 基地局用テレコム機器
- ストレージ・エリア・ネットワーク(SAN)
All trademarks are the property of their respective owners.
TMP423-Q1 に関する概要
TMP421-Q1、TMP422-Q1、TMP423-Q1デバイスは、シングル、デュアル、トリプルのリモート、車載用認定済み温度センサ・モニタで、ローカル温度センサが内蔵されています。リモート温度センサのダイオード接続されたトランジスタは、一般に低コストのNPNまたはPNP型トランジスタまたはダイオードで、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、またはFPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)に不可欠な部分です。
複数のデバイス製造元についてリモート精度±1℃で、較正は必要ありません。2線式のシリアル・インターフェイスはSMBusのバイト書き込み、バイト読み取り、バイト送信、バイト受信コマンドを受け付け、デバイスを構成します。
TMP421-Q1, TMP422-Q1, and TMP423-Q1には、直列抵抗のキャンセル、プログラム可能な非理想係数、広いリモート温度測定範囲(最高+150℃)、ダイオードの障害検出が含まれています。
TMP421-Q1, TMP422-Q1, and TMP423-Q1はすべて、8ピンのSOT-23パッケージで供給されます。