361-pin (ZWT) package image

TMS320C6424ZWT7 アクティブ

C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 600MHz、16/8 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 32/16 ビット DDR2 SDRAM 搭載

次の製品と同じ: TNETV2667ZWT, TNETV2667FIDZWT, TNETV2667FIBZWT, TNETV2665ZWT7, TNETV2665VIDZWT7, TNETV2665FIDZWT7, TNETV2665FIBZWT7 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):3A991A2

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 NFBGA (ZWT) | 361
動作温度範囲 (℃) 0 to 0
パッケージ数量 | キャリア 90 | JEDEC TRAY (5+1)

TMS320C6424 の特徴

  • High-Performance Digital Signal Processor (C6424)
    • 2.5-, 2-, 1.67, 1.43-ns Instruction Cycle Time
    • 400-, 500-, 600-MHz C64x+™ Clock Rate
    • Eight 32-Bit C64x+ Instructions/Cycle
    • 3200, 4000, 4800, 5600 MIPS
    • Fully Software-Compatible With C64x
    • Commercial and Automotive (Q or S suffix)Grades
    • Low-Power Device (L suffix)
  • VelociTI.2™ Extensions to VelociTI™ Advanced Very-Long-Instruction-Word (VLIW) TMS320C64x+™ DSP Core
    • Eight Highly Independent Functional Units With VelociTI.2 Extensions:
      • Six ALUs (32-/40-Bit), Each Supports Single 32-Bit, Dual 16-Bit, or Quad 8-Bit Arithmetic per Clock Cycle
      • Two Multipliers Support Four 16 × 16-Bit Multiplies (32-Bit Results) per Clock Cycle or Eight 8 × 8-Bit Multiplies (16-Bit Results) per Clock Cycle
    • Load-Store Architecture With Non-Aligned Support
    • 64 32-Bit General-Purpose Registers
    • Instruction Packing Reduces Code Size
    • All Instructions Conditional
    • Additional C64x+™ Enhancements
      • Protected Mode Operation
      • Exceptions Support for Error Detection and Program Redirection
      • Hardware Support for Modulo Loop Auto-Focus Module Operation
  • C64x+ Instruction Set Features
    • Byte-Addressable (8-/16-/32-/64-Bit Data)
    • 8-Bit Overflow Protection
    • Bit-Field Extract, Set, Clear
    • Normalization, Saturation, Bit-Counting
    • VelociTI.2 Increased Orthogonality
    • C64x+ Extensions
      • Compact 16-bit Instructions
      • Additional Instructions to Support Complex Multiplies
  • C64x+ L1/L2 Memory Architecture
    • 256K-Bit (32K-Byte) L1P Program RAM/Cache [Flexible Allocation]
    • 640K-Bit (80K-Byte) L1D Data RAM/Cache [Flexible Allocation]
    • 1M-Bit (128K-Byte) L2 Unified Mapped RAM/Cache [Flexible Allocation]
  • Endianess: Supports Both Little Endian and Big Endian
  • External Memory Interfaces (EMIFs)
    • 32-Bit DDR2 SDRAM Memory Controller With 256M-Byte Address Space (1.8-V I/O)
      • Supports up to 333-MHz (data rate) bus and interfaces to DDR2-400 SDRAM
    • Asynchronous 16-Bit Wide EMIF (EMIFA) With up to 128M-Byte Address Reach
      • Flash Memory Interfaces
        • NOR (8-/16-Bit-Wide Data)
        • NAND (8-/16-Bit-Wide Data)
  • Enhanced Direct-Memory-Access (EDMA) Controller (64 Independent Channels)
  • Two 64-Bit General-Purpose Timers (Each Configurable as Two 32-Bit Timers)
  • One 64-Bit Watch Dog Timer
  • Two UARTs (One with RTS and CTS Flow Control)
  • Master/Slave Inter-Integrated Circuit (I2C Bus™)
  • Two Multichannel Buffered Serial Ports (McBSPs)
    • I2S and TDM
    • AC97 Audio Codec Interface
    • SPI
    • Standard Voice Codec Interface (AIC12)
    • Telecom Interfaces - ST-Bus, H-100
    • 128 Channel Mode
  • Multichannel Audio Serial Port (McASP0)
    • Four Serializers and SPDIF (DIT) Mode
  • 16-Bit Host-Port Interface (HPI)
  • 32-Bit 33-MHz, 3.3-V Peripheral Component Interconnect (PCI) Master/Slave Interface
  • 10/100 Mb/s Ethernet MAC (EMAC)
    • IEEE 802.3 Compliant
    • Supports Multiple Media Independent Interfaces (MII, RMII)
    • Management Data Input/Output (MDIO) Module
  • VLYNQ™ Interface (FPGA Interface)
  • Three Pulse Width Modulator (PWM) Outputs
  • On-Chip ROM Bootloader
  • Individual Power-Savings Modes
  • Flexible PLL Clock Generators
  • IEEE-1149.1 (JTAG™) Boundary-Scan-Compatible
  • Up to 111 General-Purpose I/O (GPIO) Pins (Multiplexed With Other Device Functions)
  • Packages:
    • 361-Pin Pb-Free PBGA Package (ZWT Suffix), 0.8-mm Ball Pitch
    • 376-Pin Plastic BGA Package (ZDU Suffix), 1.0-mm Ball Pitch
  • 0.09-µm/6-Level Cu Metal Process (CMOS)
  • 3.3-V and 1.8-V I/O, 1.2-V Internal (-7/-6/-5/-4/-Q6/-Q5/-Q4)
  • 3.3-V and 1.8-V I/O, 1.05-V Internal (-7/-6/-5/-4/-L/-Q5)
  • APPLICATIONS
    • Telecom
    • Audio
    • Industrial Applications
  • Community Reesources

All trademarks are the property of their respective owners.

TMS320C6424 に関する概要

The TMS320C64x+™ DSPs (including the TMS320C6424 device) are the highest-performance fixed-point DSP generation in the TMS320C6000™ DSP platform. The C6424 device is based on the third-generation high-performance, advanced VelociTI™ very-long-instruction-word (VLIW) architecture developed by Texas Instruments (TI), making these DSPs an excellent choice for digital signal processor applications. The C64x+™ devices are upward code-compatible from previous devices that are part of the C6000™ DSP platform. The C64x™ DSPs support added functionality and have an expanded instruction set from previous devices.

Any reference to the C64x DSP or C64x CPU also applies, unless otherwise noted, to the C64x+ DSP and C64x+ CPU, respectively.

With performance of up to 4800 million instructions per second (MIPS) at a clock rate of 600 MHz, the C64x+ core offers solutions to high-performance DSP programming challenges. The DSP core possesses the operational flexibility of high-speed controllers and the numerical capability of array processors. The C64x+ DSP core processor has 64 general-purpose registers of 32-bit word length and eight highly independent functional units-two multipliers for a 32-bit result and six arithmetic logic units (ALUs). The eight functional units include instructions to accelerate the performance in telecom, audio, and industrial applications. The DSP core can produce four 16-bit multiply-accumulates (MACs) per cycle for a total of 2400 million MACs per second (MMACS), or eight 8-bit MACs per cycle for a total of 4800 MMACS. For more details on the C64x+ DSP, see the TMS320C64x/C64x+ DSP CPU and Instruction Set Reference Guide (literature number SPRU732).

The C6424 also has application-specific hardware logic, on-chip memory, and additional on-chip peripherals similar to the other C6000 DSP platform devices. The C6424 core uses a two-level cache-based architecture. The Level 1 program memory/cache (L1P) consists of a 256K-bit memory space that can be configured as mapped memory or direct mapped cache, and the Level 1 data (L1D) consists of a 640K-bit memory space–384K-bit of which is mapped memory and 256K-bit of which can be configured as mapped memory or 2-way set-associative cache. The Level 2 memory/cache (L2) consists of a 1M-bit memory space that is shared between program and data space. L2 memory can be configured as mapped memory, cache, or combinations of the two.

The peripheral set includes: a 10/100 Mb/s Ethernet MAC (EMAC) with a management data input/output (MDIO) module; a 4-bit transmit, 4-bit receive VLYNQ interface; an inter-integrated circuit (I2C) Bus interface; two multichannel buffered serial ports (McBSPs); a multichannel audio serial port (McASP0) with 4 serializers; 2 64-bit general-purpose timers each configurable as 2 independent 32-bit timers; 1 64-bit watchdog timer; a user-configurable 16-bit host-port interface (HPI); up to 111-pins of general-purposeinput/output (GPIO) with programmable interrupt/event generation modes, multiplexed with other peripherals; 2 UARTs with hardware handshaking support on 1 UART; 3 pulse width modulator (PWM) peripherals; 1 peripheral component interconnect (PCI) [33 MHz]; and 2 glueless external memory interfaces: an asynchronous external memory interface (EMIFA) for slower memories/peripherals, and a higher speed synchronous memory interface for DDR2.

The Ethernet Media Access Controller (EMAC) provides an efficient interface between the C6424 and the network. The C6424 EMAC supports 10Base-T and 100Base-TX, or 10 Mbits/second (Mbps) and 100 Mbps in either half- or full-duplex mode, with hardware flow control and quality of service (QOS) support.

The Management Data Input/Output (MDIO) module continuously polls all 32 MDIO addresses in order to enumerate all PHY devices in the system.

The I2C and VLYNQ ports allow C6424 to easily control peripheral devices and/or communicate with host processors.

The rich peripheral set provides the ability to control external peripheral devices and communicate with external processors. For details on each of the peripherals, see the related sections later in this document and the associated peripheral reference guides.

The C6424 has a complete set of development tools. These include C compilers, a DSP assembly optimizer to simplify programming and scheduling, and a Windows™ debugger interface for visibility into source code execution.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら