パッケージ情報
パッケージ | ピン数 LQFP (PZ) | 100 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | JEDEC TRAY (5+1) |
TMS320F2801 の特徴
- 高性能スタティック CMOS テクノロジ
- 100MHz (サイクル・タイム 10ns)
- 60MHz (サイクル・タイム 16.67ns)
- 低消費電力 (コア 1.8V、I/O 3.3V) の設計
- JTAG バウンダリ・スキャンのサポート
- IEEE標準 1149.1-1990 標準テスト・アクセス・ポートおよびバウンダリ・スキャン・アーキテクチャ
- 高性能の 32 ビット CPU (TMS320C28x)
- 16 ビット × 16 ビットおよび 32 ビット × 32 ビットの MAC 演算
- 16 ビット × 16 ビットのデュアル MAC
- ハーバード・バス・アーキテクチャ
- アトミック処理
- 高速な割り込み応答とプロセッシング
- 統合メモリ・プログラミング・ツール
- 高いコード効率 (C/C++ およびアセンブリ)
- オンチップ・メモリ
- F2809:128K × 16 フラッシュ、18K × 16 SARAM
F2808:64K × 16 フラッシュ、18K × 16 SARAM
F2806:32K × 16 フラッシュ、10K × 16 SARAM
F2802:32K × 16 フラッシュ、6K × 16 SARAM
F2801:16K × 16 フラッシュ、6K × 16 SARAM
F2801x:16K × 16 フラッシュ、6K × 16 SARAM - 1K × 16 OTP ROM (フラッシュ・デバイスのみ)
- C2802:32K × 16 ROM、6K × 16 SARAM
C2801:16K × 16 ROM、6K × 16 SARAM
- F2809:128K × 16 フラッシュ、18K × 16 SARAM
- ブート ROM (4K × 16)
- ソフトウェア・ブート・モード搭載 (SCI、SPI、CAN、I2C、パラレル I/O 経由)
- 標準演算テーブル
- クロックおよびシステム制御
- オンチップ発振器
- ウォッチドッグ・タイマ・モジュール
- 任意の GPIO A ピンを、3 つの外部コア割り込みのいずれかに接続可能
- 43 のペリフェラル割り込みすべてをサポートする、ペリフェラル割り込み拡張 (PIE) ブロック
- リトル・エンディアン
- 128 ビットのセキュリティ・キー/ロック
- フラッシュ/OTP/L0/L1 ブロックを保護
- ファームウェアのリバース・エンジニアリングを防止
- 3 つの 32 ビット CPU タイマ
- 拡張制御ペリフェラル
- 最大 16 の PWM 出力
- 150ps MEP 分解能を持つ、最大 6 つの HRPWM 出力
- 最大 4 つのキャプチャ入力
- 最大 2 つの直交エンコーダ・インターフェイス
- 最大 6 つの 32 ビット / 6 つの 16 ビット・タイマ
- シリアル・ポート・ペリフェラル
- 最大 4 つの SPI モジュール
- 最大 2 つの SCI (UART) モジュール
- 最大 2 つの CAN モジュール
- 1 つの I2C (Inter-Integrated-Circuit) バス
- 12 ビット ADC、16 チャネル
- 2 × 8 チャネルの入力マルチプレクサ
- 2 つのサンプル・アンド・ホールド
- 単独/同時変換
- 高い変換速度:
80ns - 12.5MSPS (F2809 のみ)
160ns - 6.25MSPS (280x)
267ns - 3.75MSPS (F2801x) - 内部または外部のリファレンス
- 最大 35 の個別にプログラム可能な、多重化された、入力フィルタリング付き GPIO ピン
- 高度なエミュレーション機能
- 分析およびブレークポイント機能
- ハードウェアによるリアルタイム・デバッグ
- 開発サポート
- ANSI C/C++ コンパイラ/アセンブラ/リンカ
- Code Composer Studio™IDE
- SYS/BIOS
- デジタル・モータ制御およびデジタル電源のソフトウェア・ライブラリ
- 低消費電力モードとパワー・セービング
- IDLE、STANDBY、HALT モードをサポート
- 個別のペリフェラル・クロックの無効化
- パッケージ・オプション
- 薄型クワッド・フラットパック (PZ)
- MicroStar BGA™(GGM、ZGM)
- 温度オプション
- A:-40°C~85°C (PZ、GGM、ZGM)
- S:-40°C~125°C (PZ、GGM、ZGM)
- Q:-40°C~125°C (PZ)
(車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定)
TMS320F2801 に関する概要
TMS320C28x DSP 世代の TMS320F2809、TMS320F2808、TMS320F2806、TMS320F2802、TMS320F2801、TMS320F28015、TMS320F28016、TMS320C2802、TMS320C2801 デバイスは、要求の厳しい制御アプリケーション向けの高集積高性能ソリューションです。
このドキュメント全体を通して、TMS320F2809、TMS320F2808、TMS320F2806、TMS320F2802、TMS320F2801、TMS320C2802、TMS320C2801、TMS320F28015、TMS320F28016 を、それぞれ F2809、F2808、F2806、F2802、F2801、C2802、C2801、F28015、F28016 と略記します。TMS320F28015 および TMS320F28016 を、F2801x と略記します。各デバイスの特長の要約を、「デバイス比較 (100MHz のデバイス)」と「デバイス比較 (60MHz のデバイス)」に示します。