パッケージ情報
パッケージ | ピン数 LQFP (PBK) | 128 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | JEDEC TRAY (5+1) |
TMS320F2811 の特徴
- 高性能スタティック CMOS テクノロジ
- 150MHz (サイクル・タイム 6.67ns)
- 低消費電力 (135MHz でコア 1.8V、
150MHz でコア 1.9V、I/O 3.3V) の設計
- JTAG
バウンダリ・スキャンのサポート
- IEEE 標準 1149.1-1990 標準テスト・アクセス・ポートおよびバウンダリ・スキャン・アーキテクチャ
- 高性能の 32 ビット CPU (TMS320C28x)
- 16 ビット × 16 ビットおよび 32 ビット × 32 ビットの MAC 演算
- 16 ビット × 16 ビットのデュアル MAC
- ハーバード・バス・アーキテクチャ
- アトミック処理
- 高速な割り込み応答とプロセッシング
- 統合メモリ・プログラミング・ツール
- 4M のリニアなプログラム/データ・アドレス領域
- 高いコード効率 (C/C++ およびアセンブリ)
- TMS320F24x/LF240x プロセッサとソース・コード互換
- オンチップ・メモリ
- 最大
128K × 16 のフラッシュ
(4 つの 8K × 16 と 6 つの 16K × 16 セクタ) - 1K × 16 の OTP ROM
- L0 および L1:2 ブロック、各 4K × 16 のシングル・アクセス RAM (SARAM)
- H0:1 ブロックの 8K × 16 SARAM
- M0 および M1:2 ブロック、各 1K × 16 の SARAM
- 最大
128K × 16 のフラッシュ
- ブート ROM (4K × 16)
- ソフトウェア・ブート・モードあり
- 標準演算テーブル
- 外部インターフェイス (F2812)
- 1M × 16 を超える合計メモリ
- ウェイト状態をプログラム可能
- 読み取り/書き込みのストローブのタイミングをプログラム可能
- 3 つの個別のチップ・セレクト
- リトル・エンディアン
- クロックおよびシステム制御
- オンチップ発振器
- ウォッチドッグ・タイマ・モジュール
- 3 つの外部割り込み
- 45 のペリフェラル割り込みをサポートする、ペリフェラル割り込み拡張 (PIE) ブロック
- 3 つの 32 ビット CPU タイマ
- 128 ビットのセキュリティ・キー/ロック
- フラッシュ/OTP および L0/L1 SARAM を保護
- ファームウェアのリバース・エンジニアリングを防止
- モータ制御ペリフェラル
- 2 つのイベント・マネージャ (EVA、EVB)
- 240xA デバイスと互換
- シリアル・ポート・ペリフェラル
- シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
- 2 つのシリアル通信インターフェイス (SCI)、標準 UART
- 拡張コントローラ・エリア・ネットワーク (eCAN)
- マルチチャネルのバッファ付きシリアル・ポート (McBSP)
- 12 ビット ADC、16 チャネル
- 2 × 8 チャネルの入力マルチプレクサ
- 2 つのサンプル・アンド・ホールド
- 単独/同時変換
- 高い変換速度:80ns/12.5MSPS
- 最大 56 の汎用 I/O (GPIO) ピン
- 高度なエミュレーション機能
- 分析およびブレークポイント機能
- ハードウェアによるリアルタイム・デバッグ
- 開発ツール
- ANSI C/C++ コンパイラ/アセンブラ/リンカ
- Code Composer Studio™ IDE
- DSP/BIOS™
- JTAG
スキャン・コントローラ
- IEEE 標準 1149.1-1990 標準テスト・アクセス・ポートおよびバウンダリ・スキャン・アーキテクチャ
- 低消費電力モードとパワー・セービング
- IDLE、STANDBY、HALT モードをサポート
- 個別のペリフェラル・クロックの無効化
- パッケージ・オプション
- 179 ボールの MicroStar BGA™、外部メモリ・インターフェイス搭載 (GHH、ZHH) (F2812)
- 176 ピンの薄型クワッド・フラットパック (LQFP)、外部メモリ・インターフェイス搭載 (PGF) (F2812)
- 128 ピン LQFP、外部メモリ・インターフェイスなし (PBK) (F2810、F2811)
- 温度オプション
- A:-40℃~85℃ (GHH、ZHH、PGF、PBK)
- S:-40℃~125℃ (GHH、ZHH、PGF、PBK)
- Q:-40℃~125℃
(PGF、PBK)
(車載アプリケーション向け AEC-Q100 認定)
TMS320F2811 に関する概要
TMS320C28x DSP 世代の TMS320F2810、TMS320F2811、TMS320F2812 デバイスは、要求の厳しい制御アプリケーション向けの高集積、高性能のソリューションです。
本書では、TMS320F2810、TMS320F2811、TMS320F2812 を、それぞれ F2810、F2811、F2812 と略記します。3 つのデバイスすべてを指すときは、F281x と表記します。