パッケージ情報
パッケージ | ピン数 BGA (ZJZ) | 176 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 126 | JEDEC TRAY (5+1) |
TMS320F28334 の特徴
- 高性能スタティック CMOS テクノロジ
- 最大 150MHz (サイクル・タイム 6.67ns)
- コア 1.9V/1.8V、I/O 3.3V の設計
- 高性能の 32 ビット CPU (TMS320C28x)
- IEEE 754 単精度浮動小数点ユニット (FPU) (F2833x のみ)
- 16 ビット × 16 ビットおよび 32 ビット × 32 ビットの MAC 演算
- 16 ビット × 16 ビットのデュアル MAC
- ハーバード・バス・アーキテクチャ
- 高速な割り込み応答とプロセッシング
- 統合メモリ・プログラミング・モデル
- 高いコード効率 (C/C++ およびアセンブリ)
- 6 チャネル DMA コントローラ (ADC、McBSP、ePWM、XINTF、SARAM 用)
- 16 ビットまたは 32 ビットの外部インターフェイス
(XINTF)
- 2M × 16 を超えるアドレスを使用可能
- オンチップ・メモリ
- F28335、F28333、F28235: フラッシュ: 256K × 16、SARAM: 34K × 16
- F28334、F28234: フラッシュ: 128K × 16、SARAM: 34K × 16
- F28332、F28232: フラッシュ: 64K × 16、SARAM: 26K × 16
- OTP ROM:1K×16
- ブートROM (8K × 16)
- ソフトウェア・ブート・モード搭載 (SCI、SPI、CAN、I2C、McBSP、XINTF、パラレル I/O 経由)
- 標準演算テーブル
- クロックおよびシステム制御
- オンチップ発振器
- ウォッチドッグ・タイマ・モジュール
- GPIO0~GPIO63 ピンは、8 つの外部コア割り込みのいずれかに接続可能
- 58 のペリフェラル割り込みすべてをサポートする、ペリフェラル割り込み拡張 (PIE) ブロック
- 128 ビットのセキュリティ・キー / ロック
- フラッシュ / OTP / RAM ブロックを保護
- ファームウェアのリバース・エンジニアリングを防止
- 拡張制御ペリフェラル
- 最大 18 の PWM 出力
- 150ps MEP 分解能を持つ、最大 6 つの HRPWM 出力
- 最大 6 つのイベント・キャプチャ入力
- 最大 2 つの直交エンコーダ・インターフェイス
- 最大 8 つの 32 ビット・タイマ (eCAP 用に 6 つ、eQEP 用に 2 つ)
- 最大 9 つの 16 ビット・タイマ (ePWM 用に 6 つ、XINTCTR 用に 3 つ)
- 3 つの 32 ビット CPU タイマ
- シリアル・ポート・ペリフェラル
- 最大 2 つの CAN モジュール
- 最大 3 つの SCI (UART) モジュール
- 最大 2 つの McBSP モジュール (SPI として構成可能)
- 1 つの SPI モジュール
- 1 つの I2C (Inter-Integrated Circuit) バス
- 12 ビット ADC、16 チャネル
- 80ns の変換速度
- 2 × 8 チャネルの入力マルチプレクサ
- 2 つのサンプル・アンド・ホールド
- 単独 / 同時変換
- 内部または外部のリファレンス
- 最大 88 の個別にプログラム可能な、多重化された、入力フィルタリング付き GPIO ピン
- JTAG バウンダリ・スキャンをサポート
- IEEE 規格 1149.1-1990 標準テスト・アクセス・ポートおよびバウンダリ・スキャン・アーキテクチャ
- 高度なデバッグ機能
- 分析およびブレークポイント機能
- ハードウェアによるリアルタイム・デバッグ
- 開発サポート
- ANSI C/C++ コンパイラ / アセンブラ / リンカ
- Code Composer Studio™ IDE
- DSP/BIOS™ および SYS/BIOS
- デジタル・モータ制御およびデジタル電源のソフトウェア・ライブラリ
- 低消費電力モードとパワー・セービング
- アイドル、スタンバイ、ホールト・モードをサポート
- 個別のペリフェラル・クロックの無効化
- エンディアンネス:リトル・エンディアン
- パッケージ・オプション:
- 鉛フリー、グリーン・パッケージ
- 176 ボールのプラスチック・ボール・グリッド・アレイ (BGA) [ZJZ]
- 179 ボールの MicroStar BGA [ZHH]™
- 179 ボールの新ファイン・ピッチ・ボール・グリッド・アレイ (nFBGA) [ZAY]
- 176 ピンの薄型クワッド・フラットパック (LQFP) [PGF]
- 176 ピンの熱的に強化された薄型クワッド・フラットパック (HLQFP) [PTP]
- 温度オプション:
- A:-40℃~85℃ (PGF、ZHH、ZAY、ZJZ)
- S:-40℃~125℃ (PTP、ZJZ)
- Q:-40℃~125℃ (PTP、ZJZ) (車載アプリケーション向けに AEC Q100 認定)
TMS320F28334 に関する概要
C2000™ 32 ビット・マイクロコントローラは、処理、センシング、アクチュエーションに最適化されており、リアルタイム制御アプリケーション、たとえば産業用モーター・ドライブ、ソーラー・インバータおよびデジタル電源、電気自動車および輸送、モーター制御、センシングおよび信号処理などにおける閉ループ性能が向上しています。C2000 ラインには最高性能の MCU とエントリ性能の MCU があります。
TMS320F28335、TMS320F28334、TMS320F28333、TMS320F28332、TMS320F28235、 TMS320F28234 および TMS320F28232 デバイスは、要求の厳しい制御アプリケーション向けの高集積、高性能ソリューションです。
このデータシート全体を通して、これらのデバイスは、それぞれ F28335、F28334、F28333、F28332、F28235、F28234、F28232 と略記されます。F2833x のデバイス比較 と F2823x のデバイス比較 には、各デバイスの機能の概要が記載されています。
「 C2000™ リアルタイム制御マイクロコントローラ (MCU) 入門ガイド 」は、C2000 デバイスを使用する開発について、ハードウェアからサポート・リソースまで、あらゆる側面をカバーしています。主要な参考資料に加えて、各セクションには関連するリンクとリソースが掲載されており、さらに詳細な情報を知ることができます。
C2000 MCU の詳細については、C2000™ リアルタイム制御 MCU のページをご覧ください。