パッケージ情報
パッケージ | ピン数 USON (DQA) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TMUX1104 の特徴
- 幅広い電源電圧範囲:1.08V~5.5V
- 小さいリーク電流:3pA
- 少ない電荷注入:1.5pC
- 低いオン抵抗:2Ω
- -40℃~+125℃の動作温度範囲
- 1.8V ロジック互換
- フェイルセーフ ロジック
- レール ツー レールの動作
- 双方向の信号パス
- ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
- ESD 保護 (HBM):2000V
TMUX1104 に関する概要
TMUX1104は、高精度のCMOS(相補型金属酸化膜半導体)マルチプレクサ(MUX)です。TMUX1104はシングル チャネル、4:1構成です。このデバイスは 1.08V~5.5V の広い電源電圧範囲で動作するため、医療機器から産業システムまで、幅広い用途に適しています。このデバイスは、ソース (Sx) およびドレイン (D) ピンで、GND から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性が保証されます。フェイルセーフ ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。
TMUX1104は、高精度スイッチおよびマルチプレクサのデバイス ファミリの製品です。これらのデバイスは、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さく、電荷注入も少ないため、高精度の測定用途に使用できます。消費電流が 5nA と低く、小さいパッケージ オプションが存在するため、携帯型アプリケーションでも使用できます。