パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TMUX1108 の特徴
- 幅広い電源電圧範囲:±2.5V、1.08V ~ 5.5V
- 小さいリーク電流:3pA
- 少ない電荷注入:1pC
- 低いオン抵抗:2.5Ω
- -40℃~+125℃の動作温度範囲
- 1.8V ロジック互換
- フェイルセーフ ロジック
- レール ツー レールの動作
- 双方向の信号パス
- ブレイク ビフォー メイクの切り替え動作
- ESD 保護 (HBM):2000V
TMUX1108 に関する概要
TMUX1108は、高精度のCMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor)マルチプレクサ(MUX)です。TMUX1108はシングル チャネルの8:1構成で使用できます。1.08V ~ 5.5V の広い電源電圧範囲で動作するため、このデバイスは医療機器から産業用システムまで幅広い用途に適しています。このデバイスは、ソース (Sx) およびドレイン (D) ピンで、GND から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性を実現します。フェイルセーフ ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。
TMUX1108は、高精度スイッチおよびマルチプレクサのデバイス ファミリの製品です。これらのデバイスは、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さく、電荷注入も少ないため、高精度の測定用途に使用できます。消費電流が8nAと低く、小さいパッケージ オプションが存在するため、携帯型アプリケーションでも使用できます。