TMUX1248

アクティブ

製品詳細

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 3 CON (typ) (pF) 23 ON-state leakage current (max) (µA) 0.08 Supply current (typ) (µA) 0.003 Bandwidth (MHz) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 3 CON (typ) (pF) 23 ON-state leakage current (max) (µA) 0.08 Supply current (typ) (µA) 0.003 Bandwidth (MHz) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • レール・ツー・レール動作
  • 双方向の信号パス
  • 1.8V ロジック互換
  • フェイルセーフ・ロジック
  • 制御入力過電圧耐性: 5.5 V
  • 低オン抵抗:3Ω
  • 広い電源電圧範囲1.08 V~5.5 V
  • -40℃~+125℃ の動作温度範囲
  • 低消費電流:7nA
  • ブレイク・ビフォー・メイクのスイッチング動作
  • レール・ツー・レール動作
  • 双方向の信号パス
  • 1.8V ロジック互換
  • フェイルセーフ・ロジック
  • 制御入力過電圧耐性: 5.5 V
  • 低オン抵抗:3Ω
  • 広い電源電圧範囲1.08 V~5.5 V
  • -40℃~+125℃ の動作温度範囲
  • 低消費電流:7nA
  • ブレイク・ビフォー・メイクのスイッチング動作

TMUX1248 は、汎用の 2 : 1 単極双投( SPDT )スイッチで、 1.08V~5.5V の広い動作範囲をサポートします。このデバイスはソース( Sx )およびドレイン( D )ピンで、 GND から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。選択ピンの状態( SEL )は、ドレイン・ピンに接続される 2 つのソース・ピンのうちどれを制御します。さらに、 TMUX1248 は消費電流が 7nA と小さいため、デバイスをホストのハンドヘルドまたは低消費電力アプリケーションで使用できます。

ブレーク・ビフォア・メイク のスイッチングにより、両方のソース・ピンが同時にイネーブルになることが防止されます。この機能により、スイッチング・イベント中のソース信号が短絡しないようにすることで、システムの堅牢性が向上します。

すべてのロジック入力は 1.8V ロジック互換 のスレッショルドで、低電圧ロジック信号での動作が可能です。フェイルセーフ・ロジック 回路により、電源ピンよりも前に制御ピンに電圧が印加されるか、電源ピンよりも最大 5.5V までの高電圧で電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。

SPACER

SPACER

TMUX1248 は、汎用の 2 : 1 単極双投( SPDT )スイッチで、 1.08V~5.5V の広い動作範囲をサポートします。このデバイスはソース( Sx )およびドレイン( D )ピンで、 GND から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。選択ピンの状態( SEL )は、ドレイン・ピンに接続される 2 つのソース・ピンのうちどれを制御します。さらに、 TMUX1248 は消費電流が 7nA と小さいため、デバイスをホストのハンドヘルドまたは低消費電力アプリケーションで使用できます。

ブレーク・ビフォア・メイク のスイッチングにより、両方のソース・ピンが同時にイネーブルになることが防止されます。この機能により、スイッチング・イベント中のソース信号が短絡しないようにすることで、システムの堅牢性が向上します。

すべてのロジック入力は 1.8V ロジック互換 のスレッショルドで、低電圧ロジック信号での動作が可能です。フェイルセーフ・ロジック 回路により、電源ピンよりも前に制御ピンに電圧が印加されるか、電源ピンよりも最大 5.5V までの高電圧で電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。

SPACER

SPACER

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

類似製品を TI.com でご確認ください

TI.com での在庫状況ごとに分類した、仕様が類似している各種製品。

詳細はこちら

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX1248 3Ω、低オン抵抗、 5V、 2:1 (SPDT) 汎用スイッチ 1.8V ロジック付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021/04/29

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TMUX1248 IBIS Model

SCDM259.ZIP (8 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ