パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TMUX6104 の特徴
- 低いオン容量: 5pF
- 低入力リーク電流: 5pA
- 低電荷注入: 0.35pC
- レール・ツー・レール動作
- 広い電源電圧範囲: ±5V~±16.5V (デュアル電源)、または10V~16.5V (シングル電源)
- 低オン抵抗: 125Ω
- 遷移時間: 88ns
- Break-Before-Makeの切り替え動作
- VDDに接続可能なENピン 、プルダウン内蔵
- ロジック・レベル: 2V~VDD
- 低い消費電流: 17µA
- ESD保護(HBM): 2000V
- 業界標準のTSSOPパッケージ
TMUX6104 に関する概要
TMUX6104は新型の相補型金属酸化膜半導体(CMOS)アナログ・マルチプレクサ(MUX)で、4:1のシングルエンド多重化を行います。これらのデバイスはデュアル電源(±5V~±16.5V)、シングル電源(10V~16.5V)、または非対称電源(VDD = 12V、VSS = -5Vなど)で適切に動作します。すべてのデジタル入力はスレッショルドがTTL (Transistor-Transistor Logic)互換で、TTLおよびCMOS両方のロジックとの互換性が保証されています。
TMUX6104は、アドレス・ピン(A0/A1)とイネーブル・ピン(EN)のステータスに従い、4つの入力の1つ(Sx)を共通の出力(D)に多重化します。各スイッチはオン位置において、どちらの方向にも同程度に伝導性が高く、電源電圧までの入力信号範囲をサポートします。オフ状態では、電源電圧までの信号レベルがブロックされます。すべてのスイッチは、Break-Before-Make (BBM)スイッチング動作を行います。
TMUX6104デバイスは、テキサス・インスツルメンツの高精度スイッチおよびマルチプレクサ・ファミリの製品です。このファミリのデバイスはリーク電流と電荷注入が非常に小さいため、高精度の測定アプリケーションに使用可能です。消費電流が17µAと低いため、携帯型アプリケーションにも使用できます。