パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TMUX6136 の特徴
- 広い電源電圧範囲:±5V~±16.5V (デュアル)、 10V~16.5V (シングル)
- すべてのピンで、JESD78 Class II Level A 準拠の 100mA を満たすラッチアップ性能
- 小さいオン容量:5.5pF
- 低い入力リーク:0.5pA
- 少ない電荷注入:-0.4pC
- レール・ツー・レール動作
- 低オン抵抗:120Ω
- 高速な遷移時間:66ns
- ブレイク・ビフォー・メイクの切り替え動作
- SELx ピンを内蔵プルダウンにより VDD に接続可能
- ロジック・レベル:2V~VDD
- 低消費電流:17µA
- 人体モデル (HBM) ESD 保護:すべてのピンで ±2kV
- 業界標準の TSSOP パッケージ
TMUX6136 に関する概要
TMUX6136 は、独立して選択可能な 2 つの SPDT スイッチを備えた相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) アナログ・スイッチです。このデバイスは、デュアル電源 (±5V~±16.5V)、シングル電源 (10V~16.5V)、非対称電源のいずれでも正常に動作します。デジタル選択ピン (SELx) は、スレッショルドが TTL (Transistor-Transistor Logic) 互換で、TTL/CMOS ロジックの互換性が保証されます。
TMUX6136 は 2 つの入力 (Sx) の 1 つを、SELx ピンのステータスに応じて、共通の出力 (D) に切り替えます。各スイッチはオン位置において、どちらの方向にも同程度に導電性が高く、電源電圧までの入力信号範囲をサポートします。オフ状態では、電源電圧までの信号レベルがブロックされます。すべてのスイッチは、Break-Before-Make (BBM) スイッチング動作を行います。
TMUX6136 は、テキサス・インスツルメンツの高精度スイッチおよびマルチプレクサ・ファミリの製品です。このデバイスはリーク電流と電荷注入が非常に小さいため、高精度の測定アプリケーションに使用可能です。また、このデバイスはスイッチがオフ位置のとき、電源電圧までの信号レベルをブロックすることで、絶縁性能も非常に優れています。消費電流が 17µA と小さいため、携帯用アプリケーションで使用できます。