TMUX7348F-EP

アクティブ

製品詳細

Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 36, 44 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 180 CON (typ) (pF) 30 ON-state leakage current (max) (µA) 0.022 Supply current (typ) (µA) 0.14 Bandwidth (MHz) 150 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic, Overvoltage protection, Powered-off protection Input/output continuous current (max) (A) 0.005 Rating HiRel Enhanced Product Drain supply voltage (max) (V) 44 Negative rail supply voltage (max) (V) -48
Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 36, 44 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 180 CON (typ) (pF) 30 ON-state leakage current (max) (µA) 0.022 Supply current (typ) (µA) 0.14 Bandwidth (MHz) 150 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic, Overvoltage protection, Powered-off protection Input/output continuous current (max) (A) 0.005 Rating HiRel Enhanced Product Drain supply voltage (max) (V) 44 Negative rail supply voltage (max) (V) -48
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm)
  • VID V62/24625
  • 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 軍用温度範囲:–55℃~125℃ TA
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
  • 幅広い電源電圧範囲:
    • デュアル電源:±5V~±22V
    • シングル電源:8V~44V
  • フォルト保護機能を搭載:
    • 過電圧保護、ソース - 電源間またはソース - ドレイン間:±85V
    • 過電圧保護:±60V
    • 電源オフ保護:±60V
    • 調整可能な過電圧トリガ スレッショルド
      • VFP:3V~VDD、VFN:0V~VSS
    • 全体および特定のフォルト チャネル情報を示す割り込みフラグ
    • 障害が発生していないチャネルは低リーク電流で動作を維持
  • デバイス構造に基づくラッチアップ耐性
  • 1.8V ロジック対応
  • フェイルセーフ ロジック:電源から独立して最大 44V
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • 業界標準の TSSOP パッケージ
  • VID V62/24625
  • 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 軍用温度範囲:–55℃~125℃ TA
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
  • 幅広い電源電圧範囲:
    • デュアル電源:±5V~±22V
    • シングル電源:8V~44V
  • フォルト保護機能を搭載:
    • 過電圧保護、ソース - 電源間またはソース - ドレイン間:±85V
    • 過電圧保護:±60V
    • 電源オフ保護:±60V
    • 調整可能な過電圧トリガ スレッショルド
      • VFP:3V~VDD、VFN:0V~VSS
    • 全体および特定のフォルト チャネル情報を示す割り込みフラグ
    • 障害が発生していないチャネルは低リーク電流で動作を維持
  • デバイス構造に基づくラッチアップ耐性
  • 1.8V ロジック対応
  • フェイルセーフ ロジック:電源から独立して最大 44V
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • 業界標準の TSSOP パッケージ

TMUX7348F-EP は現代的な CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) アナログ マルチプレクサで、8:1 (シングル エンド) 構成です。本デバイスはデュアル電源 (±5V~±22V)、シングル電源 (8V~44V)、または非対称電源 (VDD = 12V、VSS = -5V など) で適切に動作します。過電圧保護機能は、電源供給および電源オフの状況で利用できるため、TMUX7348F-EP は、電源シーケンスを正確に制御できないアプリケーションに最適です。

本デバイスは、電源オンと電源オフのどちらの状態でも、グランドに対して +60V および -60V までのフォルト電圧を阻止します。電源を喪失した場合、スイッチの入力状態やロジックの制御ステータスに関係なく、スイッチ チャネルはオフ状態を維持します。通常動作状態では、いずれかの Sx ピンのアナログ入力信号レベルが正のフォルト電源電圧 (VFP) または負のフォルト電源電圧 (VFN) よりもスレッショルド電圧 (VT) だけ上回ると、チャネルはオフになり、Sx ピンは高インピーダンスになります。フォルト チャネルを選択している場合、ドレイン ピン (D または Dx) は、フォルト電源電圧 (VFP または VFN) にプルされます。このデバイスには 2 つのアクティブ LOW 割り込みフラグ (FF および SF) があり、フォルトの詳細が示されています。FF フラグは、いずれかのソース入力でフォルト状態が発生しているかどうかを示します。一方、SF フラグはどの特定の入力でフォルト状態が発生しているかをデコードするために使用します。

低静電容量、低電荷注入、フォルト保護内蔵により、TMUX7348F-EP は、高性能と高堅牢性の両方が重要なフロント エンド データ アクイジション アプリケーションで使用できます。

TMUX7348F-EP は現代的な CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) アナログ マルチプレクサで、8:1 (シングル エンド) 構成です。本デバイスはデュアル電源 (±5V~±22V)、シングル電源 (8V~44V)、または非対称電源 (VDD = 12V、VSS = -5V など) で適切に動作します。過電圧保護機能は、電源供給および電源オフの状況で利用できるため、TMUX7348F-EP は、電源シーケンスを正確に制御できないアプリケーションに最適です。

本デバイスは、電源オンと電源オフのどちらの状態でも、グランドに対して +60V および -60V までのフォルト電圧を阻止します。電源を喪失した場合、スイッチの入力状態やロジックの制御ステータスに関係なく、スイッチ チャネルはオフ状態を維持します。通常動作状態では、いずれかの Sx ピンのアナログ入力信号レベルが正のフォルト電源電圧 (VFP) または負のフォルト電源電圧 (VFN) よりもスレッショルド電圧 (VT) だけ上回ると、チャネルはオフになり、Sx ピンは高インピーダンスになります。フォルト チャネルを選択している場合、ドレイン ピン (D または Dx) は、フォルト電源電圧 (VFP または VFN) にプルされます。このデバイスには 2 つのアクティブ LOW 割り込みフラグ (FF および SF) があり、フォルトの詳細が示されています。FF フラグは、いずれかのソース入力でフォルト状態が発生しているかどうかを示します。一方、SF フラグはどの特定の入力でフォルト状態が発生しているかをデコードするために使用します。

低静電容量、低電荷注入、フォルト保護内蔵により、TMUX7348F-EP は、高性能と高堅牢性の両方が重要なフロント エンド データ アクイジション アプリケーションで使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX7348F-EP ±60V 耐圧、ラッチアップ耐性、 故障保護、エンハンスド製品、可変故障スレッショルドを備えた 8:1 マルチプレクサ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/02/18
* 放射線と信頼性レポート TMUX7348F-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report 2024/01/04

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMUX-24PW-EVM — 16 ピン、20 ピン、24 ピンの各 PW パッケージ (別名 TSSOP:薄型縮小スモール アウトライン パッケージ) 向け、TMUX 製品の汎用評価基板

TMUX-24PW-EVM 評価基板を使用すると、TI の TMUX 製品ファミリのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。このファミリは、16 ピン、20 ピン、24 ピンいずれかの TSSOP パッケージ (PW) に封止済みで、高電圧動作の定格を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ