20-pin (RGP) package image

TPA2013D1RGPR アクティブ

昇圧コンバータ内蔵、選択可能なゲイン機能搭載、2.7W、モノラル、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGP) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPA2013D1 の特徴

  • 高効率ブースト・コンバータを内蔵(効率90%以上)
  • 2.2W(8負荷、電源3.6V時)
  • 2.7W(4負荷、電源3.6V時)
  • 1.8V~5.5Vで動作
  • 効率的なClass-D動作によりバッテリを長寿命化
  • ブースト・コンバータとClass-Dアンプで独立したシャットダウン
  • 差動入力によりRF同相ノイズを低減
  • 入力ローパス・フィルタ内蔵により、RFおよび帯域 外ノイズ感度を低減
  • ブーストとClass-Dの同期によりビート周波数を除去
  • 過熱および短絡保護回路
  • 2.275mm×2.275mmの16ボールWCSP
    および4mm×4mmの20ピンQFNパッケージで提供
  • 2V/V, 6V/V, および10V/Vの3種類の選択可能なゲイン設定
  • アプリケーション
    • 携帯電話
    • PDA
    • GPS
    • ポータブル・エレクトロニクス

TPA2013D1 に関する概要

TPA2013D1はブースト・コンバータを組み込んだ高効率のClass-Dオーディオ・パワー・アンプであり、4のスピーカに対し て最大2.7W(10%のTHD+N)です。また、TPA2013D1は標準で85%の効率のため、オーディオ再生時のバッテリの長寿命化に 役立ちます。

内蔵のブースト・コンバータは、Class-Dアンプの電圧レールを生成します。この電圧レールによって、バッテリに直接接続す るスタンドアロンのアンプより大音量のオーディオ出力が可能になります。また、音量がバッテリ電圧に依存せずに一定に保 たれます。さらに、ブースト・コンバータは外部デバイスへの電源供給にも使用できます。

TPA2013D1にはローパス・フィルタが組み込まれており、RF除去特性を改善し、帯域外ノイズを低減し、信号対雑音比( SNR)を高めます。内蔵のPLLによりブースト・コンバータおよびClass-Dアンプのスイッチング周波数が同期しており、その 結果、ビート周波数が除去されてオーディオ品質が改善されています。全出力はグランド、電源、および出力間の各短絡に対 して完全に保護されています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら