パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSSOP (DKQ) | 56 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 20 | TUBE |
TPA6404-Q1 の特徴
- 高度な負荷診断
- インピーダンスおよび位相応答を使った AC 診断によるツイータ検出
- 正弦波発生器内蔵
- CISPR25-L5 EMC 仕様に簡単に適合
- 車載アプリケーション向けに、次の結果でAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 –40℃~125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル:3A
- デバイス CDM ESD 分類レベル:C4B
- オーディオ入力
- 4 チャネル差動アナログ入力
- 4 つの I2C 制御ゲイン・オプション
- 入力インピーダンスが高いため小容量の AC 結合コンデンサに対応
- オーディオ出力
- 4 チャネルの BTL (Bridge-Tied Load)、並列 BTL (PBTL) のオプションあり
- 最大2.1MHzの出力スイッチング周波数
- 27W、10% THD (4Ω、14.4V)
- 45W、10% THD (2Ω、14.4V)
- 85W、10% THD (1Ω、14.4V PBTL)
- 14.4V、1kHz、4Ω
負荷でのオーディオ性能
- THD+N < 0.01%
- 出力ノイズ:42µVRMS
- クロストーク:-90dB
- 負荷診断
- 出力開路および負荷短絡
- 出力からバッテリまたはグランドへの短絡
- 最大6kΩのライン出力検出
- 入力クロックなしで動作
- 保護
- 出力電流制限
- 出力短絡保護
- 40Vの負荷ダンプ
- 偶発的なグランド・オープン/電源オープンへの耐性
- DC オフセット
- 過熱
- 低電圧および過電圧
- 一般的な動作
- 電源電圧:4.5V~18V
- 4 つのアドレス・オプションを持つ I2C 制御
- クリップ検出およびサーマル・フォールドバック
TPA6404-Q1 に関する概要
TPA6404-Q1 は 4 チャネルのアナログ入力 Class-D オーディオ・アンプで、2.1MHz の PWM スイッチング周波数を実装しているため、4.5cm2 の超小型 PCB でコスト最適化されたソリューションを実現可能です。開始 / 停止イベントでは最小 4.5V で完全動作し、最大 100kHz のオーディオ帯域幅で非常に優れた音質を提供します。
TPA6404-Q1 Class-D オーディオ・アンプは、オーディオ入力としてアナログ信号を使うように設計されたエントリレベルの車載用ヘッド・ユニット向けに最適設計されています。
Class-D トポロジにより、従来のリニア・アンプ・ソリューションに比べて大幅に効率が向上します。
出力スイッチング周波数を AM バンドより高く設定すれば、AM バンドの干渉を排除し、出力フィルタのサイズとコストを削減できます。
このデバイスは、サーマル・パッドが上面に露出した 56 ピン HSSOP パッケージで供給されます。