TPD4F202

生産中止品

製品詳細

Number of channels 4 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional IO capacitance (typ) (pF) 30 IEC 61000-4-2 contact (±V) 25000 Features EMI Filter Clamping voltage (V) 7 Interface type LCD Display Breakdown voltage (min) (V) 6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of channels 4 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional IO capacitance (typ) (pF) 30 IEC 61000-4-2 contact (±V) 25000 Features EMI Filter Clamping voltage (V) 7 Interface type LCD Display Breakdown voltage (min) (V) 6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFU) 10 1.64268 mm² (— mm × — mm)
この製品に対する詳細情報はありません。
ダウンロード

類似製品を TI.com でご確認ください

TI.com での在庫状況ごとに分類した、仕様が類似している各種製品。

詳細はこちら

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPDxF202 LCD ディスプレイ用 4 または 6 チャネル EMI フィルタ、ESD 保護付き データシート (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021/08/16

購入と品質