TPS7A4001-DIE
- Very High Maximum Input Voltage
- CMOS Logic-Level-Compatible Enable Pin
- Stable with Ceramic Capacitors
- Built-In Current-Limit and Thermal
Shutdown Protection
The TPS7A4001-DIE is a very high voltage-tolerant linear regulator that is able to withstand continuous dc or transient input voltages.
The TPS7A4001-DIE offers an enable pin (EN) compatible with standard CMOS logic to enable a low-current shutdown mode.
The TPS7A4001-DIE has an internal thermal shutdown and current limiting to protect the system during fault conditions.
In addition, the TPS7A4001-DIE is ideal for generating a low-voltage supply from intermediate voltage rails in telecom and industrial applications; not only it can supply a well-regulated voltage rail, but it can also withstand and maintain regulation during very high and fast voltage transients. These features translate to simpler and more cost-effective electrical surge-protection circuitry for a wide range of applications, including PoE, bias supply, and LED lighting.
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Very High Voltage Linear Regulator データシート | 2013年 2月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DIESALE (TD) | — |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点