TPS99001-Q1

アクティブ

製品詳細

Component type PMIC/LED Driver Chipset family DLP5531-Q1, DLP5533A-Q1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Automotive
Component type PMIC/LED Driver Chipset family DLP5531-Q1, DLP5533A-Q1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Automotive
HTQFP (PZP) 100 256 mm² (16 mm × 16 mm)
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 2:–40℃~105℃の動作時周囲温度
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • DLP 製品向け車載システム管理デバイス:
    • 高度な電力監視、シーケンシング、保護回路
    • 2 つのダイ温度モニタ、MCU 外部ウォッチドッグ タイマ、クロック周波数モニタ
    • パリティ、チェックサム、パスワード レジスタ保護搭載の SPI ポート
    • 独立したシステム監視用の 2 番目の SPI ポート
  • オンチップの DMD ミラー電圧レギュレータ
    • +16V、+8.5V、-10V の DMD 制御電圧を生成
  • フレームごとに最大 63 の時間シーケンス サンプルが可能な 12 ビット ADC
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 2:–40℃~105℃の動作時周囲温度
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • DLP 製品向け車載システム管理デバイス:
    • 高度な電力監視、シーケンシング、保護回路
    • 2 つのダイ温度モニタ、MCU 外部ウォッチドッグ タイマ、クロック周波数モニタ
    • パリティ、チェックサム、パスワード レジスタ保護搭載の SPI ポート
    • 独立したシステム監視用の 2 番目の SPI ポート
  • オンチップの DMD ミラー電圧レギュレータ
    • +16V、+8.5V、-10V の DMD 制御電圧を生成
  • フレームごとに最大 63 の時間シーケンス サンプルが可能な 12 ビット ADC

TPS99001-Q1システム管理コントローラは、DLP553x-Q1 および DLP462x-Q1 チップセットの一部であり、このチップセットには、DLPC23x-Q1 DMD ディスプレイ コントローラも含まれています。内蔵のDMD高電圧レギュレータは、DMDミラー基準電圧を供給し、要求される厳しい公差を満たしています。電源シーケンス ICおよびモニタは、チップセット全体について、電源オンと電源オフのイベントの確実な調整を行います。

TPS99001-Q1 コントローラには、12 ビット ADC が、制御システムの中核コンポーネントの 1 つとして内蔵されています。このADCは、ビデオ フレームごとに最大63のイベントを自動的にサンプリングできます。

高度なシステム ステータス監視回路により、ディスプレイ のサブシステムの動作状況をリアルタイムで確認できます。この監視回路には、2 つのプロセッサ ウォッチドッグ回路、2 つのダイ温度モニタ、包括的な電源モニタによる過電圧および低電圧の検出、SPI バス トランザクション上でのバイト レベル パリティによるチェックサムおよびパスワード レジスタ保護、その他の内蔵テスト機能が含まれます。

DLP テクノロジーをベースとする車載認定プロジェクタの設計と製造を支援するために、多数の光学モジュール メーカーと設計業者が確立されており、それらを活用して、お客様の設計をサポートできます。

TPS99001-Q1システム管理コントローラは、DLP553x-Q1 および DLP462x-Q1 チップセットの一部であり、このチップセットには、DLPC23x-Q1 DMD ディスプレイ コントローラも含まれています。内蔵のDMD高電圧レギュレータは、DMDミラー基準電圧を供給し、要求される厳しい公差を満たしています。電源シーケンス ICおよびモニタは、チップセット全体について、電源オンと電源オフのイベントの確実な調整を行います。

TPS99001-Q1 コントローラには、12 ビット ADC が、制御システムの中核コンポーネントの 1 つとして内蔵されています。このADCは、ビデオ フレームごとに最大63のイベントを自動的にサンプリングできます。

高度なシステム ステータス監視回路により、ディスプレイ のサブシステムの動作状況をリアルタイムで確認できます。この監視回路には、2 つのプロセッサ ウォッチドッグ回路、2 つのダイ温度モニタ、包括的な電源モニタによる過電圧および低電圧の検出、SPI バス トランザクション上でのバイト レベル パリティによるチェックサムおよびパスワード レジスタ保護、その他の内蔵テスト機能が含まれます。

DLP テクノロジーをベースとする車載認定プロジェクタの設計と製造を支援するために、多数の光学モジュール メーカーと設計業者が確立されており、それらを活用して、お客様の設計をサポートできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS99001-Q1 システム管理コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/09/10

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLP4621Q1EVM — DLP4621-Q1 評価基板

DLP4621Q1EVM 評価基板 (EVM) は、DLP4621-Q1 車載チップセットを駆動するために設計された包括的な電子サブシステムです。DLP4621-Q1 チップセットは、0.46 インチ DMD (960 x 480)、DLPC231-Q1 DMD コントローラ、TPS99001-Q1 PMIC で構成されています。この評価基板を光学系および LED と組み合わせて使用することで、適応型の駆動ビーム、グレアのないビーム ステアリング、反射型道路標識向け調光、歩行者向け調光、シンボル投影、OEM (自動車メーカー) のブランド表示などの車載ディスプレイ (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PZP) 100 Ultra Librarian