ホーム ロジックと電圧変換 構成可能なプログラマブル ロジック IC パルス、および遅延ジェネレータ

TPUL1G513

アクティブ

製品詳細

Number of channels 3 Technology family TPUL Time delay (s) 1, 3, 6.8, 10, 30, 68, S, ms, us Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 3 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 3 Technology family TPUL Time delay (s) 1, 3, 6.8, 10, 30, 68, S, ms, us Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 3 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² (2.1 mm × 1.6 mm)
  • 標準値 1%、最大パルス幅変動 10%
  • 入力グリッチ フィルタは、スプリアス入力を無視
  • 事前設定済みのデジタル タイミング — 外部タイミング部品は不要
  • 注文可能な 3 つのパルス幅オプションを選択可能
  • デフォルト状態 (S0 = S1 = Low) は、内部プルダウン抵抗 (1MΩ) で設定されます。
  • 幅広い動作範囲:1.65V ~ 5.5V
  • I/O クランプ ダイオードは過電圧および低電圧過渡から保護します
  • すべての入力のシュミット トリガ アーキテクチャ
  • 標準値 1%、最大パルス幅変動 10%
  • 入力グリッチ フィルタは、スプリアス入力を無視
  • 事前設定済みのデジタル タイミング — 外部タイミング部品は不要
  • 注文可能な 3 つのパルス幅オプションを選択可能
  • デフォルト状態 (S0 = S1 = Low) は、内部プルダウン抵抗 (1MΩ) で設定されます。
  • 幅広い動作範囲:1.65V ~ 5.5V
  • I/O クランプ ダイオードは過電圧および低電圧過渡から保護します
  • すべての入力のシュミット トリガ アーキテクチャ

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPUL1G513 シングル、ピン選択可能、デジタル タイミングでの再トリガ可 能、モノステーブル マルチバイブレータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/29

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian